(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Empuñaduras Giratorias/Fijas - De acero inoxidable.

Empuñaduras Giratorias/Fijas - De acero inoxidable.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Escribe: Tipo fijo
· Material del mango: Acero inoxidable
· Superficie del mango: Pulido electrolítico
· Material de la sección de montaje: Acero inoxidable 304
· Método de montaje: Hilos

  • Componentes inCAD
Manijas estacionarias / giratorias - Acero inoxidable: Imagen relacionada
· Materiales
TipoMango[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
GRMSNEstacionarioAcero inoxidable 304Pulido electrolítico
GRMSGiratorio

Especificaciones

Número de pieza
GRAM12
GRMS6
GRMK13
GRM5
Número de piezaDdHLWAMasa (g)
TipoM (burdo)
Estacionario
GRMSN
Giratorio
GRMS
51083966.5625
613105078755
81613608108100
10201670101210180

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
GRMS5
GRMS6
GRMS8
GRMS10
GRMSN5
GRMSN6
GRMSN8
GRMSN10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo Nominal de hilo (M) Espesor de agarre
(mm)
Longitud de agarre
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-M51039
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10-M61350
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10-M81660
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10-M102070
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10fijaciónM51039
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10fijaciónM61350
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10fijaciónM81660
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10fijaciónM102070

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Material de la manija Acero inoxidable 304 Tratamiento de superficie de agarre Pulido electrolítico Material de la sección de montaje Acero inoxidable 304
Sección de montaje Tratamiento superficial Ninguno Método de montaje Rosca macho

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm