(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Patas Niveladoras - Inclinable, corta, almohadilla de poliamida.

Patas Niveladoras - Inclinable, corta, almohadilla de poliamida.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Tiene un eje de tornillo inclinable y cubre la inclinación del piso.

  • Componentes inCAD
Pies de ajuste - Tipo giratorio, corto: Imagen relacionada
· Materiales
[M] Material
Cuerpo principalAcero inoxidable 304
FondoPoliamida
Rosca
[ M ]
Material: acero al carbono
[ S ]
Tratamiento superficial: cromato trivalente

Especificaciones

Número de parte
LEMN10
Número de parteALDBECarga vertical permisibleMasa (g)
TipoM (grueso)
FJRP614312589.70.5911
81937.5301011.21.0821
102042.5401313.71.5738
1225515017163.1470

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
FJRP6
FJRP8
FJRP10
FJRP12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSCarga permitida (detalles)
(kN)
Tornillo A
(mm)
Altura del cuerpo principal
(mm)
Rosca M
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

100.59149.76
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

101.081911.28
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

101.572013.710
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103.14251612

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Pies de ajuste - Tipo giratorio, corto: Imagen relacionada
 

Información básica

Tipo Tipo de perno de ajuste Ángulo giratorio θ(deg) 15 Asa de ajuste de altura No provisto
Tratamiento de superficie de rosca Cromado trivalente Material del cuerpo Acero inoxidable 304 Propiedades Estándar

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico