(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Patas Niveladoras - Inclinable, base de Nylon. (Números de pieza)

Patas Niveladoras - Inclinable, base de Nylon.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Patas Niveladoras - Inclinable, base de Nylon.
  • Patas Niveladoras - Inclinable, base de Nylon.
  • Descuento por volumen
  • Menor Tiempo de Envío

Tiene un eje de tornillo inclinable y cubre la inclinación del piso.

Pies de ajuste - Tipo giratorio: imagen relacionada
· Materiales
 [M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
RoscaAcero al carbón 1018Cromato trivalente
AlmohadillaNylon 6-

Especificaciones

Número de parte
FJLM10-100
Número de parteL12BCarga vertical permisibleMasa (g)
TipoM-A
FJLM10-7010088170.1421
10-10013023
12-60921010190.1439
12-7010241
12-10013244
16-801151313240.3263
16-10013567
16-13016575

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
FJLM10-70
FJLM10-100
FJLM12-60
FJLM12-70
FJLM12-100
FJLM16-80
FJLM16-100
FJLM16-130
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSCarga permitida (detalles)
(kN)
Tornillo A
(mm)
Rosca M
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100.147010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100.1410010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100.146012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100.147012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100.1410012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100.328016
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100.3210016
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100.3213016

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Tipo de perno de ajuste Ángulo giratorio θ(deg) 15 Asa de ajuste de altura No provisto
Material de la porción del hilo Acero al carbón 1018 Tratamiento de superficie de rosca Cromado trivalente Material del cuerpo Nylon 6
Pies de diámetro D(mm) 50 Altura del cuerpo principal(mm) 18 Propiedades Estándar

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico