(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
El material de goma en las almohadillas se sujeta firmemente en la superficie del piso.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
FJGM16-130-C
Cuerpo principal | Tipo | ③Cuerpo principal | ②Caucho | ||
[M] Material | [ S ] Tratamiento de superficies | [ M ] Material (color) | [H] Dureza | ||
Tipo de acero | FJGN | Acero al carbón 1018 | Cromato trivalente | Elastómero (Negro) | - |
FJGM | Caucho de neopreno (Negro) | Shore A70 | |||
Caucho de cloropreno no migratorio (Gris) | |||||
Caucho de conductividad eléctrica (Negro) | |||||
PVC (azul oscuro) | |||||
Tipo acero inoxidable | FJGNS | Acero inoxidable 304 | Pulido electrolítico | Elastómero (Negro) | - |
FJGMS | Caucho de neopreno (Negro) | Shore A70 | |||
Caucho de cloropreno no migratorio (Gris) | |||||
Caucho de conductividad eléctrica (Negro) |
Número de pieza | - | Material de caucho |
FJGM16 - 75 | - | R |
M | D | ℓ1 | ℓ2 | E | B | H |
8 | 45 | 5.5 | 6.5 | 15 | 13 | 6 |
10 | 7 | 8 | 17 | 6 | ||
12 | 70 | 8 | 10 | 23 | 19 | 7 |
16 | 80 | 10 | 13 | 25 | 24 | 8 |
20 | 13 | 16 | 30 |
Número de pieza | FJGM / FJGMS | L | Carga vertical permisible (kN) | Masa (g) | |
Tipo | M-A | Material de caucho | |||
FJGN FJGM FJGNS (acero inoxidable) FJGMS (acero inoxidable) | 8- 50 | R (Hule) C (Caucho de cloropreno no migratorio) D (Caucho conductor de la electricidad) S (PVC) | 70.5 | 3.9 | 50 |
8-100 | 120.5 | 70 | |||
10- 75 | 97 | 4.3 | 91 | ||
10-100 | 122 | 103 | |||
12- 75 | 106 | 4.9 | 178 | ||
12-100* | 131 | 196 | |||
12-125* | 156 | 212 | |||
12-150 | 181 | 231 | |||
16- 75 | 110 | 5.9 | 301 | ||
16-100* | 135 | 331 | |||
16-130* | 165 | 370 | |||
16-150 | 185 | 397 | |||
16-180* | 215 | 436 | |||
20-100* | 138 | 6.8 | 473 | ||
20-130* | 168 | 533 | |||
20-150 | 188 | 576 | |||
20-180* | 218 | 641 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
FJGM16-130-C |
Cargando…
Tipo | Tipo de perno de ajuste | Tipo de forma de perno de ajuste | Con pie de goma | Asa de ajuste de altura | No provisto |
---|---|---|---|---|---|
Mecanismo de giro | No provisto |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo FJGM16-130-C de la serie Patas niveladoras - tipo antideslizante..
Número de Parte |
---|
FJGM10-75-C |
FJGM10-75-D |
FJGM10-75-R |
FJGM16-130-D |
FJGM16-130-R |
FJGM16-130-S |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente