(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Patas niveladoras - tipo antideslizante. (Números de pieza)

Patas niveladoras - tipo antideslizante.
  • Descuento por volumen
  • Menor Tiempo de Envío

El material de goma en las almohadillas se sujeta firmemente en la superficie del piso.

  • Componentes inCAD
Almohadillas de ajuste: tipo antideslizante: Related Image
· Materiales
Cuerpo principalTipo③Cuerpo principal②Caucho
[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[ M ] Material (color)[H] Dureza
Tipo de aceroFJGNAcero al carbón 1018Cromato trivalenteElastómero (Negro)-
FJGMCaucho de neopreno (Negro)Shore A70
Caucho de cloropreno no migratorio (Gris)
Caucho de conductividad eléctrica (Negro)
PVC (azul oscuro)
Tipo acero inoxidableFJGNSAcero inoxidable 304Pulido electrolíticoElastómero (Negro)-
FJGMSCaucho de neopreno (Negro)Shore A70
Caucho de cloropreno no migratorio (Gris)
Caucho de conductividad eléctrica (Negro)

Especificaciones

Número de pieza-Material de caucho
FJGM16 - 75-R
MD12EBH
 8455.56.515136
1078176
127081023197
1680101325248
20131630
 
Número de piezaFJGM / FJGMSLCarga vertical permisible
(kN)
Masa (g)
TipoM-AMaterial de caucho
FJGN
FJGM
FJGNS
(acero inoxidable)
FJGMS
(acero inoxidable)
 8- 50R
(Hule)
C
(Caucho de cloropreno no migratorio)
D
(Caucho conductor de la electricidad)
S
(PVC)
70.53.950
 8-100120.570
10- 75974.391
10-100122103
12- 751064.9178
12-100*131196
12-125*156212
12-150181231
16- 751105.9301
16-100*135331
16-130*165370
16-150185397
16-180*215436
20-100*1386.8473
20-130*168533
20-150188576
20-180*218641
[ ! ] No hay material de goma seleccionable para FJGN y FJGNS. (Se utiliza elastómero) * Tamaños aplicables de caucho de PVC

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
FJGMS16-130-D
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTratamiento de superficie de rosca Material del cuerpo Tratamiento superficial del cuerpo Material de caucho Pies de diámetro D
(mm)
Carga permitida (detalles)
(kN)
Tornillo A
(mm)
Altura del cuerpo principal
(mm)
Rosca M
(mm)
Propiedades
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Pulido electrolítico[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Pulido electrolítico[Otros] Caucho Conductor Eléctrico (Negro)805.91302516Estándar / Conductividad eléctrica

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Tipo de perno de ajuste Tipo de forma de perno de ajuste Con pie de goma Asa de ajuste de altura No provisto
Mecanismo de giro No provisto

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo FJGMS16-130-D de la serie Patas niveladoras - tipo antideslizante..

Products like this...

Número de Parte
FJGM10-75-C
FJGM10-75-D
FJGM10-75-R
FJGMS16-130-R
FJGMS16-150-C
FJGMS16-150-D
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTratamiento de superficie de rosca Material del cuerpo Tratamiento superficial del cuerpo Material de caucho Pies de diámetro D
(mm)
Carga permitida (detalles)
(kN)
Tornillo A
(mm)
Altura del cuerpo principal
(mm)
Rosca M
(mm)
Propiedades
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Cromado trivalente[Acero] Acero al carbón 1018Cromado trivalente[Caucho de cloropreno] Caucho de cloropreno no migratorio (gris)454.3751510Estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Cromado trivalente[Acero] Acero al carbón 1018Cromado trivalente[Otros] PVC (azul oscuro)454.3751510Estándar / Conductividad eléctrica
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Cromado trivalente[Acero] Acero al carbón 1018Cromado trivalenteCaucho de neopreno (negro)454.3751510Estándar
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Pulido electrolítico[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Pulido electrolíticoCaucho de neopreno (negro)805.91302516Estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Pulido electrolítico[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Pulido electrolítico[Caucho de cloropreno] Caucho de cloropreno no migratorio (gris)805.91502516Estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Pulido electrolítico[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Pulido electrolítico[Otros] Caucho Conductor Eléctrico (Negro)805.91502516Estándar / Conductividad eléctrica

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico