(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ruedas - Hierro fundido con placa fija/giratoria, para exteriores. (Números de pieza)

Ruedas - Hierro fundido con placa fija/giratoria, para exteriores.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Ruedas - Hierro fundido con placa fija/giratoria, para exteriores.
  • Ruedas - Hierro fundido con placa fija/giratoria, para exteriores.
  • Descuento por volumen

Ruedas con estructura fundida que pueden soportar la carga aplicada durante el transporte al aire libre.

  • Componentes inCAD
Ruedas fundidas - tipo giratorias: imagen relacionada
· Materiales
TipoCuerpo principalRuedaRodamiento
[ M ] Material[ M ] Material (color)Parte giratoriaRueda
CPBR / CPBK65-45-12 S.G. Hierro fundido
(Revestimiento)
Caucho sintético (negro), uretano (rojo),
Planchar: 65-45-12 S.G. Hierro fundido (Verde)
Con rodamiento de bolasNinguno
CPBR-B / CPBK-BCon rodamiento de bolasCon rodamiento radial
CPBRNCojinetes de empuje y radiales

Especificaciones

Número de piezaMaterial de la rueda
CPBR100
CPBK-B150

R
Z
TipoNúmero de piezaMaterial de la ruedaB (ancho de rueda)HACF1F2G1G2dt ErCarga permisible (N)Masa (g)
TipoDR / Z
(Hule) / (Fundición)
U
(Uretano)
RUZRUZ
GiratorioCPBR
(Sin rodamiento)
CPBR-B
(Con rodamiento)
75R (Caucho)
U (Uretano)
Z (fundición)
3230112.591916565117257070014001400115013001350
1003533144999971713085100021001900165017501850
12538361751101108080835105150028002800295030503250
1504038198120120909040120180035003500365037504050
2004442250148148112112141050155220049004900530057006200
2504846300180180140140126019030006500650086001010010300
300504835020420416016065220350083008300116001390013000
BloqueadoCPBK
(Sin rodamiento)
CPBK-B
(Con rodamiento)
753230112.59557751187001400140085010001050
1003533144105708045100021001900145015501650
12538361751258110056150028002800230024002600
150403819813086180035003500290030003300
20044422501429311263149220049004900410045005000
2504846300190881606010300065006500570072007400
300504835020692175350083008300750098008900
Tipo de rueda de remolque giratoriaCPBRN
(Con cojinete de empuje)
1003533140112112719071901083585100021001900228026502750
150403819512912990105901051245120180035003500429049005400
2004442250146146112120112120955155220049004900651073007800
2504846300176176134144134144151065190300065006500110001230012400

Lista de precios

DPrecio unitario
CPBR / CPBK sin rodamientoCPBR-B / CPBK-B con rodamientoCPBRN con rodamiento
RUZRUZRUZ
751,9301,8202,3403,4802,260
1002,510 2,470 2,800 3,980 2,730 8,110 8,410 7,950
1253,610 3,610 4,130 6,030 3,920
1504,060 3,960 4,420 6,770 4,350 9,78011,33010,140
2006,620 6,560 6,980 10,220 6,730 10,58013,52011,530
25011,21011,58012,40016,83012,72019,38021,04018,720
30014,53015,99021,48015,000
751,3401,2501,7602,9101,680
1001,630 1,570 1,970 3,130 1,880
1252,380 2,380 2,970 4,860 2,760
1502,960 2,860 3,380 5,720 3,310
2004,580 4,520 5,040 8,280 4,800
2507,7708,1808,91013,3408,230
30010,43011,84017,32010,850
■Tasa de descuento por volumen ( [ ! ] redondear hacia abajo al centavo más cercano). haga clic aquí
Cantidad1 to 1920 to 3435 to 4950 to 99
Tasa de descuentoPrecio unitario5%10%18%
[!]Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite una cotización.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
CPBR150-R
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo de Ruedita Rango de carga
(daN)
Carga permisible
(daN)
Altura de Montaje H
(mm)
Material de la rueda Paso del orificio de montaje, dirección de longitud larga
(mm)
Paso del orificio de montaje, dirección de longitud corta
(mm)
Longitud de la placa
(mm)
Ancho de la placa
(mm)
Diámetro de rueda D
(φ)
Ancho de rueda B
(mm)
Categoría de carga Cojinetes de las ruedas
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Tipo de placa giratoria140.01~220.00180198[Caucho sintético] Caucho Sintético (Estándar)909012012015040Carga mediaNo provisto

Cargando…

  1. 1

Más información

Ruedas fundidas - Tipo giratorio: Imagen relacionada
Ruedas fundidas - Tipo giratorio: Imagen relacionada

Información Técnica

Comparación del rendimiento de las ruedas

ArtículoCaucho sintéticoCaucho de uretanoMC Nylon(Nylon) (blanco)Fenol
Resistente a la abrasiónExcelenteExcelenteExcelenteBienBien
Resistencia al aceiteAceptableBienExcelenteExcelenteExcelente
Resistencia al aguaExcelenteBienExcelenteExcelenteBien
CostoExcelenteBienAceptableExcelenteAceptable
RuidoExcelenteBienAceptableIneficienteAceptable
Carga permisibleAceptableExcelenteExcelenteAceptableExcelente
Resistencia en movimientoAceptableBienExcelenteBienExcelente
Dureza del caucho Shore A70±590±5
Temperatura de operación-5–60°C-20–80°C -20–120°C-10–120°C-40–180°C
CaracterísticasEl caucho natural SBR, BR, etc. se combinan en las fórmulas ideales y son el tipo más estándar como ruedas generales.Excelente en resistencia a la abrasión y al aceite. Baja resistencia al arranque y a la marcha.Excelente en resistencia al aceite y resistencia a la carga. Baja resistencia al arranque y a la marcha.Excelente en resistencia al aceite y al agua. Baja resistencia al arranque y a la marcha.Excelente en resistencia al aceite, al calor y a la carga. Baja resistencia inicial.
ArtículoPlástico reforzado especialcaucho conductorNailon conductor MCPEEKFundición
Resistente a la abrasiónAceptableExcelenteExcelenteBienExcelente
Resistencia al aceiteBienAceptableExcelenteExcelenteExcelente
Resistencia al aguaBienExcelenteExcelenteBienBien
CostoBienBienAceptableAceptableBien
RuidoAceptableExcelenteAceptableAceptableIneficiente
Carga permisibleExcelenteAceptableExcelenteExcelenteExcelente
Resistencia en movimientoBienAceptableExcelenteBienBien
Dureza del caucho Shore A75±5
Temperatura de operación-20–80°C-5–60°C-20–120°C-50–250°C -40–200°C
CaracterísticasHuella más amplia que las ruedas convencionales y adecuada para cargas pesadas. Costo relativamente bajo.Caucho SBR compuesto con una mayor cantidad de contenido de negro de carbón, que funciona como conexión a tierra.La grasa antiestática está sellada. Ideal para ambientes donde está prohibida la adhesión de polvo.Excelente en resistencia al calor. Disponible para uso a alta temperatura.Excelente resistencia a la abrasión, al calor y a la corrosión.

Información de Soporte

Variedad de ruedas

Especificación Propiedades Especificación Propiedades
Montaje directoRuedas de uso común montadas directamente con placas en carros y máquinas.
Montaje con tornillosSimplemente atorníllelo en tuberías, marcos, etc., para montar
Con almohadilla de ajusteLas almohadillas integradas aseguran las ruedas al suelo.
ruedas doblesTipo de rueda doble excelente en giro y capaz de realizar pequeños giros.
Absorción de vibracionesBuena absorción de vibraciones y menor generación de polvo durante el movimiento. Mejor uso para ambientes limpios.
FundiciónEl tipo con alta durabilidad en ambientes hostiles en comparación con los productos con ruedas moldeadas a presión.
Carga permitida/especificaciónCarga ligeraCarga ligera-mediaCarga mediaPerfil bajoCarga media-pesadaCarga pesadacarga súper pesadaCarga ultra pesada
80 to 400 N300 to 1800 N800 to 3000 N1600 to 3200 N3000 N3000 to 6000 N4000 to 9000 NUp to 15000 N
Montaje directo
Ver todoVer todoVer todoVer todoVer todoVer todoVer todo
Montaje con tornillos
Ver todoVer todoVer todoVer todo
Con almohadilla de ajuste
Ver todoVer todoVer todoVer todoVer todoVer todoVer todo
ruedas dobles
Ver todoVer todoVer todo
Absorción de vibraciones
Ver todoVer todo
Fundición
Ver todoVer todo

Descubra más detalles técnicos sobre las ruedas aquí .

Precauciones

1. Carga permisible

Las cargas permitidas mostradas en las tablas del catálogo indican la carga límite que puede ser transportada por fuerza humana sobre una superficie plana.

Para calcular el límite de carga total, primero defina el peso de la carga a transportar y luego seleccione una rueda con la carga permitida adecuada. Incluso si se utilizan 4 ruedas, la carga total se puede soportar en 3 puntos, por lo que el límite de carga total generalmente se calcula mediante la siguiente fórmula:

Dónde:

  • Lc: Límite de carga total.
  • CP: Carga permitida.
  • norte: Número de ruedas (en este ejemplo su valor sería 4).
  • El valor de 0,8 es el factor de multiplicación para determinar la carga total en 3 puntos de apoyo.

[!] Cuando se usan diferentes tamaños de ruedas en combinación, el cálculo debe basarse en la rueda con la capacidad de carga más pequeña.

2. Velocidad de operacion

La velocidad de funcionamiento debe ser la de caminar o más lenta en uso intermitente. Evite tirar con fuerza (excepto algunas ruedas) y el funcionamiento continuo que pueda causar generación de calor.

Diámetro de la ruedaVelocidad de operacion
75 mm o menos2 km/h o menos
100 milímetros o menos4 km/h o menos

3. Tapones

Tenga en cuenta que el rendimiento puede degradarse sin la atención del usuario debido al desgaste y daños causados ​​por el funcionamiento a largo plazo. La potencia de frenado generalmente depende del material de las ruedas. Para garantizar un uso seguro, utilice topes de ruedas, topes de suelo, etc.

4. Entorno operativo

Se supone que las ruedas se utilizan a temperatura normal. (Excluyendo algunas ruedas) Evite ambientes inusuales que puedan verse afectados por altas temperaturas, bajas temperaturas, alta humedad, ácidos, alcalinos, sal, solventes, aceite, agua de mar y productos químicos, etc.

 

Información básica

Tope No provisto Características de la rueda No provisto Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Acero

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CPBR150-R de la serie Ruedas - Hierro fundido con placa fija/giratoria, para exteriores..

Products like this...

Número de Parte
CPBK-B125-R
CPBK-B125-U
CPBK-B125-Z
CPBR150-Z
CPBR200-R
CPBR200-Z
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo de Ruedita Rango de carga
(daN)
Carga permisible
(daN)
Altura de Montaje H
(mm)
Material de la rueda Paso del orificio de montaje, dirección de longitud larga
(mm)
Paso del orificio de montaje, dirección de longitud corta
(mm)
Longitud de la placa
(mm)
Ancho de la placa
(mm)
Diámetro de rueda D
(φ)
Ancho de rueda B
(mm)
Categoría de carga Cojinetes de las ruedas
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Tipo de placa fija140.01~220.00150175[Caucho sintético] Caucho Sintético (Estándar)100561258112538Carga mediaProvisto
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Tipo de placa fija220.01~320.00280175[Uretano] Uretano (general)100561258112536Carga mediaProvisto
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Tipo de placa fija220.01~320.00280175-100561258112538Carga mediaProvisto
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Tipo de placa giratoria320.01~485.00350198-909012012015040Carga mediaNo provisto
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Tipo de placa giratoria140.01~220.00220250[Caucho sintético] Caucho Sintético (Estándar)11211214814820044[Carga pesada] Carga pesadaNo provisto
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Tipo de placa giratoria485.01~750.00490250-11211214814820044[Carga pesada] Carga pesadaNo provisto