(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ruedas - Con placa fija/giratoria, tope de rotación (Cargas medias/ligeras). (Números de pieza)

Ruedas - Con placa fija/giratoria, tope de rotación (Cargas medias/ligeras).

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Ruedas - Con placa fija/giratoria, tope de rotación (Cargas medias/ligeras).
  • Ruedas - Con placa fija/giratoria, tope de rotación (Cargas medias/ligeras).
  • Descuento por volumen
  • Menor Tiempo de Envío

Ruedas con placa fija/giratoria y con tope de rotación para cargas medias a ligeras, altura de montaje desde 35 a 190 mm, materiales de la rueda en caucho sintético, Nylon y Uretano. Gran variedad de dimensiones configurables.

  • Componentes inCAD

(i)Advertencia

  • Consulte el contenido de nuestro sitio web, ya que el PDF no contiene la información más actualizada.
Ruedas económicas - giratorias: imagen relacionada
· Materiales
TipoCuerpo principalRuedaRodamiento
[ M ] Material[ S ][ M ] Material (color)Parte giratoriaRueda
CNG_Acero bajo en carbónCromato trivalenteCaucho sintético (negro), uretano (gris), nailon. (blanco)IncorporadoPrevisto para D100, 125, 150
CNSG_Acero inoxidable 304Esmerilado de cilindro
[ ! ] La rueda de nailon D100 no tiene cojinete en la rueda.
[ ! ] El color de las ruedas de goma D25 y 38 es gris.

Especificaciones

Número de piezaMaterial de la rueda
CNGJ100U
TipoNúmero de piezaMaterial de la ruedaHACF1F2G1G2dErBt Carga permisible (N)Masa (g)
TipoDRUNinoxidable⑤Acero inoxidable duro 304RUNRUN
Tipo giratorioCNGJ (acero)
CNSGJ (acero inoxidable)
25R
(Hule)
U
(Uretano)
N
(Nylon)
35353028234.2923
13
13
1.5801003637
3850463836285.31334
18
18
2002807475
5065594746356.51644
21
20
2500600170140
658570585554
(*1)
4244
(*1)
8.82560
25
25
25
2.32500700700370310300
759365
25
27
25
600800800390330320
10013090907168716810.53084
32
30
32
2.931200120010001055930900
125165102102807580751135101
38
30
38 (35)
44150015001500160015001350
15019040119
40 (42)
35
35
160016001600183517501680
Tipo fijoGNC (acero)
CNSGK (acero inoxidable)
25353719294.2
13
13
1.5801003031
3850462536155.3
18
18
2002805152
5065584445256.5
21
20
2500600130110
65857052
(47)
5554
(*1)
288.8
25
25
25
2.32500700700260200190
7593
25
27
25
600800800280220190
100130110709080504510.5
32
30
32
2.62.5120012001200770645615
12516514080112100565311
38
30
38 (35)
415001500150011001000850
150190
40 (42)
35
35
160016001600140013151245
Giratorio con frenoGNC (acero)
CNSGS (acero inoxidable)
5065594746356.51658
21
20
2500600220190
658570585554
(*1)
4244
(*1)
8.82574 (97)
25
25
25
2.32500700700420360350
7593
25
27
25
600800800450390380
10013090907168716810.53098 (102)
32
30
32
2.93120012001200122010951065
125165102102807580751135118 (123)
38
30
38 (35)
44150015001500173516351485
15019040122 (127)
40 (42)
35
35
160016001600204519501890
Las dimensiones entre () son para el tipo de acero inoxidable.
(*1) Los orificios ranurados se proporcionan únicamente para el tipo de acero. El ángulo del agujero ranurado difiere del de la vista ampliada.
CNGK25 tiene 2 orificios de montaje.

Lista de precios

Número de piezaPrecio unitario
inoxidable⑤Acero inoxidable duro 304
TipoDRUNRUN
CNGJ
(Acero)
CNSGJ
(Acero inoxidable)
2585110
38122117
50160160
652705202701,3901,6201,390
752905902901,4501,7901,450
1007501,2107303,3903,6102,810
1259401,7401,5004,9705,1604,820
1501,0902,1001,7005,4705,5505,160
CNGK
(Acero)
CNSGK
(Acero inoxidable)
2577100
3894102
50140140
65210460210610850610
752505202506601,000660
1005801,0106102,0702,3901,790
1258201,4601,3003,3103,5503,230
1509201,8101,5103,9304,0003,610
CNGS
(Acero)
CNSGS
(Acero inoxidable)
50240240
653506703501,5901,8201,590
753707303701,6702,0101,670
1009101,3409403,8504,0903,280
1251,1301,9901,6805,5505,7405,440
1501,2702,2901,8706,0306,1105,740
■Tasa de descuento por volumen ( [ ! ] redondear hacia abajo al centavo más cercano). haga clic aquí
Cantidad1 to 1920 to 3435 to 4950 to 99
Tasa de descuentoPrecio unitario5%10%18%
[!]Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite una cotización.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
CNSGJ150-N
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo de Ruedita Tope Rango de carga
(daN)
Carga permisible
(daN)
Altura de Montaje H
(mm)
Material de la rueda Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Paso del orificio de montaje, dirección de longitud larga
(mm)
Paso del orificio de montaje, dirección de longitud corta
(mm)
Longitud de la placa
(mm)
Ancho de la placa
(mm)
Diámetro de rueda D
(φ)
Ancho de rueda B
(mm)
Cojinetes de las ruedas
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de placa giratoriaNo provisto140.01~220.00160190[(Nylon)] Nylon (General)Acero inoxidable75 ~ 8075 ~ 8010210215035Provisto

Cargando…

  1. 1

Más información

Ruedas económicas - giratorias: imagen relacionada

Información Técnica

Comparación del rendimiento de las ruedas

ArtículoCaucho sintéticoCaucho de uretanoMC Nylon(Nylon) (blanco)Fenol
Resistente a la abrasiónExcelenteExcelenteExcelenteBienBien
Resistencia al aceiteAceptableBienExcelenteExcelenteExcelente
Resistencia al aguaExcelenteBienExcelenteExcelenteBien
CostoExcelenteBienAceptableExcelenteAceptable
RuidoExcelenteBienAceptableIneficienteAceptable
Carga permisibleAceptableExcelenteExcelenteAceptableExcelente
Resistencia en movimientoAceptableBienExcelenteBienExcelente
Dureza del caucho Shore A70±590±5
Temperatura de operación-5–60°C-20–80°C -20–120°C-10–120°C-40–180°C
CaracterísticasEl caucho natural SBR, BR, etc. se combinan en las fórmulas ideales y son el tipo más estándar como ruedas generales.Excelente en resistencia a la abrasión y al aceite. Baja resistencia al arranque y a la marcha.Excelente en resistencia al aceite y resistencia a la carga. Baja resistencia al arranque y a la marcha.Excelente en resistencia al aceite y al agua. Baja resistencia al arranque y a la marcha.Excelente en resistencia al aceite, al calor y a la carga. Baja resistencia inicial.
ArtículoPlástico reforzado especialcaucho conductorNailon conductor MCPEEKFundición
Resistente a la abrasiónAceptableExcelenteExcelenteBienExcelente
Resistencia al aceiteBienAceptableExcelenteExcelenteExcelente
Resistencia al aguaBienExcelenteExcelenteBienBien
CostoBienBienAceptableAceptableBien
RuidoAceptableExcelenteAceptableAceptableIneficiente
Carga permisibleExcelenteAceptableExcelenteExcelenteExcelente
Resistencia en movimientoBienAceptableExcelenteBienBien
Dureza del caucho Shore A75±5
Temperatura de operación-20–80°C-5–60°C-20–120°C-50–250°C -40–200°C
CaracterísticasHuella más amplia que las ruedas convencionales y adecuada para cargas pesadas. Costo relativamente bajo.Caucho SBR compuesto con una mayor cantidad de contenido de negro de carbón, que funciona como conexión a tierra.La grasa antiestática está sellada. Ideal para ambientes donde está prohibida la adhesión de polvo.Excelente en resistencia al calor. Disponible para uso a alta temperatura.Excelente resistencia a la abrasión, al calor y a la corrosión.

Información de Soporte

Variedad de ruedas

Especificación Propiedades Especificación Propiedades
Montaje directoRuedas de uso común montadas directamente con placas en carros y máquinas.
Montaje con tornillosSimplemente atorníllelo en tuberías, marcos, etc., para montar
Con almohadilla de ajusteLas almohadillas integradas aseguran las ruedas al suelo.
ruedas doblesTipo de rueda doble excelente en giro y capaz de realizar pequeños giros.
Absorción de vibracionesBuena absorción de vibraciones y menor generación de polvo durante el movimiento. Mejor uso para ambientes limpios.
FundiciónEl tipo con alta durabilidad en ambientes hostiles en comparación con los productos con ruedas moldeadas a presión.
Carga permitida/especificaciónCarga ligeraCarga ligera-mediaCarga mediaPerfil bajoCarga media-pesadaCarga pesadacarga súper pesadaCarga ultra pesada
80 to 400 N300 to 1800 N800 to 3000 N1600 to 3200 N3000 N3000 to 6000 N4000 to 9000 NUp to 15000 N
Montaje directo
Ver todoVer todoVer todoVer todoVer todoVer todoVer todo
Montaje con tornillos
Ver todoVer todoVer todoVer todo
Con almohadilla de ajuste
Ver todoVer todoVer todoVer todoVer todoVer todoVer todo
ruedas dobles
Ver todoVer todoVer todo
Absorción de vibraciones
Ver todoVer todo
Fundición
Ver todoVer todo

Descubra más detalles técnicos sobre las ruedas aquí .

Precauciones

1. Carga permisible

Las cargas permitidas mostradas en las tablas del catálogo indican la carga límite que puede ser transportada por fuerza humana sobre una superficie plana.

Para calcular el límite de carga total, primero defina el peso de la carga a transportar y luego seleccione una rueda con la carga permitida adecuada. Incluso si se utilizan 4 ruedas, la carga total se puede soportar en 3 puntos, por lo que el límite de carga total generalmente se calcula mediante la siguiente fórmula:

Dónde:

  • Lc: Límite de carga total.
  • CP: Carga permitida.
  • norte: Número de ruedas (en este ejemplo su valor sería 4).
  • El valor de 0,8 es el factor de multiplicación para determinar la carga total en 3 puntos de apoyo.

[!] Cuando se usan diferentes tamaños de ruedas en combinación, el cálculo debe basarse en la rueda con la capacidad de carga más pequeña.

2. Velocidad de operacion

La velocidad de funcionamiento debe ser la de caminar o más lenta en uso intermitente. Evite tirar con fuerza (excepto algunas ruedas) y el funcionamiento continuo que pueda causar generación de calor.

Diámetro de la ruedaVelocidad de operacion
75 mm o menos2 km/h o menos
100 milímetros o menos4 km/h o menos

3. Tapones

Tenga en cuenta que el rendimiento puede degradarse sin la atención del usuario debido al desgaste y daños causados ​​por el funcionamiento a largo plazo. La potencia de frenado generalmente depende del material de las ruedas. Para garantizar un uso seguro, utilice topes de ruedas, topes de suelo, etc.

4. Entorno operativo

Se supone que las ruedas se utilizan a temperatura normal. (Excluyendo algunas ruedas) Evite ambientes inusuales que puedan verse afectados por altas temperaturas, bajas temperaturas, alta humedad, ácidos, alcalinos, sal, solventes, aceite, agua de mar y productos químicos, etc.

 

Información básica

Características de la rueda No provisto Categoría de carga Carga ligera / media

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CNSGJ150-N de la serie Ruedas - Con placa fija/giratoria, tope de rotación (Cargas medias/ligeras)..

Products like this...

Número de Parte
CNGJ125-N
CNGJ125-R
CNGJ125-U
CNSGJ150-R
CNSGJ150-U
CNSGJ65-N
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo de Ruedita Tope Rango de carga
(daN)
Carga permisible
(daN)
Altura de Montaje H
(mm)
Material de la rueda Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Paso del orificio de montaje, dirección de longitud larga
(mm)
Paso del orificio de montaje, dirección de longitud corta
(mm)
Longitud de la placa
(mm)
Ancho de la placa
(mm)
Diámetro de rueda D
(φ)
Ancho de rueda B
(mm)
Cojinetes de las ruedas
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Tipo de placa giratoriaNo provisto140.01~220.00150165[(Nylon)] Nylon (General)Acero75 ~ 8075 ~ 8010210212538Provisto
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Tipo de placa giratoriaNo provisto140.01~220.00150165[Caucho sintético] Caucho Sintético (Estándar)Acero75 ~ 8075 ~ 8010210212538Provisto
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Tipo de placa giratoriaNo provisto140.01~220.00150165[Uretano] Uretano (general)Acero75 ~ 8075 ~ 8010210212535Provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de placa giratoriaNo provisto140.01~220.00160190[Caucho sintético] Caucho Sintético (Estándar)Acero inoxidable75 ~ 8075 ~ 8010210215040Provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de placa giratoriaNo provisto140.01~220.00160190[Uretano] Uretano (general)Acero inoxidable75 ~ 8075 ~ 8010210215040Provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de placa giratoriaNo provisto35.01~80.007085[(Nylon)] Nylon (General)Acero inoxidable554270586525No provisto

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm