(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Accesorios para marcos de tuberías: tapas internas, silletas con una o dos fijaciones【4 piezas por paquete】

Accesorios para marcos de fábrica: imagen relacionada
· Materiales
Número de parte[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
FFS101
FFS102
Acero bajo en carbónCromato trivalente
FFS103Polietileno-
FFS107Polipropileno

Especificaciones

Número de parte
FFS101
Número de parteMasa
(g/pc)
piezas por paquete
FFS101194
FFS102244
FFS10344
FFS10781

[ ! ]Por favor confirme la cantidad de la orden cuando ordene por paquete.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
FFS101
FFS102
FFS103
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo Material Tratamiento de superficies

4 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Sillines con una fijaciónAcero bajo en carbónCromado trivalente

4 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Sillines con dos fijacionesAcero bajo en carbónCromado trivalente

4 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Tapas internasPolietileno-

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Accesorios para marcos de fábrica: imagen relacionada
ATBD (>> Haga clic aquí )
FFA28 (>> Haga clic aquí )
 

Información básica

Especificaciones Para marcos de fábrica

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico