(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Marcos de fábrica【1-6 piezas por paquete】

Marcos de fábrica

Haga clic en la imagen para ampliarla.

  • Descuento por volumen

Debido al aumento de los costos de flete, algunos de los productos siguientes pueden tener precios aumentados para longitudes superiores a 2500 mm.

  • Componentes inCAD
Marcos de fábrica: imagen relacionada
[ ! ]Seleccione las tuercas que se utilizarán en las ranuras de >> Haga clic aquí ~ Haga clic aquí
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
L configurable3000 mm
6 piezas / set
4000 mm
5 piezas / set
FFAFFATSFFAKSAleación de aluminio A6N01SS-T5Anodizar
FFAUFFAUTSFFAUKS
FFASFFASTSFFASKS

Especificaciones

Número de parte-L
FFA28
FFATS28
-
1800
■ L configurable
Número de parteL
Incremento de 1 mm
Masa
kg/m
Área de la sección
(mm)2
Momento geométrico de inercia mm4
TipoNo.ℓxℓy
FFA2860~40000.37137.21.07x1041.07x104
FFAU0.82303.11.86x1041.86x104
FFAS0.42155.61.11x1041.12x104
■ 3000 mm 6 piezas / juego
■ 4000 mm 5 piezas / juego
Número de parteL (mm)Masa
kg/pc.
TipoNo.
FFATS283000
(6 piezas / juego)
1.11
FFAUTS2.46
FFASTS1.26
Número de parteL
(mm)
Masa
kg/pc.
TipoNo.
FFAKS284000
(5 piezas / juego)
1.49
FFAUKS3.28
FFASKS1.69
[ NG ]La herramienta de corte, desbarbado ( haga clic aquí ) y adhesivo ( haga clic aquí ) que se muestran no se pueden usar.

Modificaciones

Marcos de fábrica: imagen relacionada
Marcos de fábrica: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
FFA28-[60-2000/1]
FFAKS28
FFAS28-[60-2000/1]
FFASKS28
FFASTS28
FFATS28
FFAU28-[60-2000/1]
FFAUKS28
FFAUTS28
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSEspecificaciones Espesor de la tubería
(mm)
Tipo de venta Longitud total L
(mm)
1 Pieza(s)

8 Días o más

10[Tipo estándar] Tipo estándar1.7Se vende por separado60 ~ 2000

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10[Tipo estándar] Tipo estándar1.75 piezas / set4000
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo acanalado1.5Se vende por separado60 ~ 2000

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo acanalado1.55 piezas / set4000

6 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo acanalado1.56 piezas / set3000

6 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10[Tipo estándar] Tipo estándar1.76 piezas / set3000
1 Pieza(s)

8 Días o más

10[Tipo reforzado] Tipo de alta rigidez3.0Se vende por separado60 ~ 2000

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10[Tipo reforzado] Tipo de alta rigidez3.05 piezas / set4000

6 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10[Tipo reforzado] Tipo de alta rigidez3.06 piezas / set3000

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Marcos de fábrica: imagen relacionada
 

Información básica

Entorno operativo Estándar Material de la tubería A6N01SS-T5 Aleación de aluminio (JIS) Tratamiento superficial, revestimiento Anodizar
Color Sin recubrimiento Tubo OD(Ø) 28 A Recto

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm