(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tornillos para extrusiones de aluminio - cabeza hueca hexagonal, con arandelas

Tornillos para extrusiones de aluminio - cabeza hueca hexagonal, con arandelas
  • Descuento por volumen

Tornillos con arandelas que tienen longitudes de vástago óptimas para conexiones de extrusión utilizando soportes.

  • Componentes inCAD
Tornillos de cabeza hueca hexagonal para marcos de aluminio - con arandelas: imagen relacionada
· Materiales
Tornillo[M] Material: acero de aleación estructural
[H] Dureza: 32 a 44HRC
* Clase de resistencia 10.9 JIS 0209 (6 g)
LavadoraArandela de resorte Arandela de bloqueo de resorte
Arandela plana arandela plana
[ S ] Tratamiento de superficiesCromato trivalente

Especificaciones

Número de parte
HCBST6-15
Número de parteMxPAEBCD
TipoM-L
HCBST5-125x0.88.5548.510
16
6-156x1.0106511.512.5
20
25
8-208x1.25138614.517
24
29
[ ! ]Para los tornillos de cabeza hueca hexagonal integrada con arandela elástica de acero inoxidable con película de óxido negro, consulte Haga clic aquí

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HCBST5-12
HCBST5-12-SET1
HCBST5-16
HCBST5-16-SET1
HCBST6-15
HCBST6-15-SET1
HCBST6-20
HCBST6-20-SET1
HCBST6-25
HCBST6-25-SET1
HCBST8-20
HCBST8-20-SET1
HCBST8-24
HCBST8-24-SET1
HCBST8-29
HCBST8-29-SET1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiametro de hilo
(mm)
Longitud de la rosca
(mm)
Tipo de venta
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10512Se vende por separado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10512Vendido por el paquete
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10516Se vende por separado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10516Vendido por el paquete
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10615Se vende por separado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10615Vendido por el paquete
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10620Se vende por separado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10620Vendido por el paquete
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10625Se vende por separado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10625Vendido por el paquete
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10820Se vende por separado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10820Vendido por el paquete
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10824Se vende por separado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10824Vendido por el paquete
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10829Se vende por separado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10829Vendido por el paquete

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Lavadora integrada Material Acero Acabado superficial Cromado trivalente