(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Paneles curvos - transparentes o marrones

Paneles curvos - transparentes o marrones

· Forma: Paneles curvos
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre paneles curvos, transparentes o marrones, consulte las secciones siguientes:

  • Componentes inCAD
Paneles curvos: imagen relacionada

Especificaciones

Número de parte-A-B-L-R
ACALMG5-A435-B685-L770-R140
Número de parteABLR*S
TipoTIncremento de 1 mmIncremento de 1 mmIncremento de 1 mm
ACALMG
ACBLMG
200~700200~700200~1000140 137.5
* Los paneles curvos para R300 y R500 no están disponibles.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
ACALMG5-A[200-700/1]-B[200-700/1]-L[200-1000/1]-R140
ACBLMG5-A[200-700/1]-B[200-700/1]-L[200-1000/1]-R140
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSColor A
(mm)
B
(mm)
L
(mm)
R
(mm)
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Transparente200 ~ 700200 ~ 700200 ~ 1000140
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Humo marrón200 ~ 700200 ~ 700200 ~ 1000140

Cargando…

  1. 1

Más información

Paneles curvos: imagen relacionada
■ Se adapta a las ranuras de extrusión de aluminio curvado HFSMG.
Aquí / P.2284 / P.2324
[ ! ]Las dimensiones curvadas del panel A y B son E/2 más cortas que las dimensiones A y B de HFSMG.E/2
(E: un lado de la sección transversal del marco)

Ejemplo

(No inserte la abrazadera del panel en el lugar donde se dobla el marco).
 

Información básica

A Paneles Curvos

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico