(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Soportes ciegos - Serie 8, esquina

Soportes ciegos - Serie 8, esquina
  • Descuento por volumen

Soportes que se pueden insertar en los extremos de extrusión. También sirven como tapas de extrusión.

  • Componentes inCAD
Soportes ciegos de esquina - Serie 8, Base 40, tipo de dos vías: Imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
HBLBCA8Acero al carbón 1045Cromato trivalente
SHBLBCA8Fundido de acero inoxidable CF-8-
HBLBCB8Acero al carbón 1045Cromato trivalente
SHBLBCB8Fundido de acero inoxidable CF-8-

Especificaciones

Número de parte
HBLBCA8
Número de parteMasa (g)Los cambios incluyen tornillo y tuercaCarga permisible (N)
TornilloCantidad
HBLBCA8128Tornillo de fijación M8x102700
SHBLBCA8
(Acero inoxidable)
HBLBCB8180Tornillo de fijación M8x1041400
SHBLBCB8
(Acero inoxidable)

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HBLBCA8
HBLBCB8
SHBLBCA8
SHBLBCB8
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Tipo de soporte
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero al carbón 1045Tipo de 2 vías
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero al carbón 1045Tipo de 3 vías
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Fundición de acero inoxidable CF-8Tipo de 2 vías
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Fundición de acero inoxidable CF-8Tipo de 3 vías

Cargando…

  1. 1

Más información

Soportes ciegos de esquina - Serie 8, Base 40, tipo de dos vías: Imagen relacionada
Juntas simples Acero al carbono 1045 / Acero aleado 4137 >> Haga clic aquí
Junta central Acero al carbono 1045 / Acero aleado 4137 >> Haga clic aquí
SWCH Carbon Steel-18 A >> Haga clic aquí
Acero de aleación 4137 / Acero bajo en carbono >> Haga clic aquí
Acero al carbono 1018 / Acero inoxidable 316 Acero con poco carbono / Acero inoxidable 304 >> Haga clic aquí
Fundición de acero inoxidable CF-8 / acero inoxidable 304 >> Haga clic aquí
Acero inoxidable 316 / acero inoxidable 304 >> Haga clic aquí
Acero inoxidable CF-8 fundido / acero de aleación 4137 >> Haga clic aquí

Ejemplo

Soportes ciegos de esquina - Serie 8, Base 40, tipo de dos vías: Imagen relacionada
 

Información básica

Serie de extrusión HFS Extrusión No. 8

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm