(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Soportes ciegos - Serie 6, post-montaje

Soportes ciegos - Serie 6, post-montaje
  • Descuento por volumen

Tipo de inserción posterior al ensamblaje para soporte ciego

  • Componentes inCAD
Soportes - Serie 6, soportes ciegos posteriores al ensamblaje: imagen relacionada
· Materiales
TipoComponentes[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
HABLBS6Inserción posterior al ensamblaje Cuerpo BBFundido de acero inoxidable CF-8-
Tuerca BB de inserción posterior al ensamblajeAcero inoxidable 304 (sinterizado)
Tornillo de ajusteAcero inoxidable 304

Especificaciones

Número de parte
HBLBS6
Número de parteMasa (g)Los cambios incluyen tornillo y tuercaCarga permisible (N)
TipoTornilloCantidad
HABLBS628Tuerca, tornillo de fijación M6x52500

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HABLBS6
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Soportes - Serie 6, soportes ciegos posteriores al ensamblaje: imagen relacionada
 

Información básica

Material Fundición de acero inoxidable CF-8 Serie de extrusión HFS Extrusión No. 6
Tipo de soporte Soportes ciegos de inserción posterior al ensamblaje

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo HABLBS6 de la serie Soportes ciegos - Serie 6, post-montaje.