(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Haga clic en la imagen para ampliarla.
Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla
Tapas para proteger las caras externas del marco.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Tipo | [M] Material |
HFC | Poliamida |
Número de parte | - | Color |
HFC30A5 | - | B |
Número de parte | Color | Extrusión Aplicable | |
Tipo | No. | ||
HFC5 | 2020 | B (negro) S (Gris claro) | HFS5-2020 |
2040 | HFS5-2040 | ||
2060 | HFS5-2060 | ||
4040 | HFS5-4040 | ||
4060 | HFS5-4060 | ||
404020 | HFS5-404020 | ||
2525 | HFS5-2525 | ||
2550 | HFS5-2550 | ||
HFC30A5 | HFS30A5-20 | ||
HFC45A5 | HFS45A5-20 | ||
HFC60A5 | HFS60A5-20 | ||
HFCR5-2020 | HFSR5-2020 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Cargando…
Tipo | Tapas de extrusión | Serie de extrusión | HFS | Extrusión No. | 5 |
---|
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente