(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tapas de los extremos del marco - Serie 6, en forma de L

Tapas de los extremos del marco - Serie 6, en forma de L
  • Descuento por volumen

Placas finales para extrusiones HFSR6-606030. Se requiere alteración de extrusión.

  • Componentes inCAD
Placas terminales -Para HFS6-606030-: Imagen relacionada
· Materiales
[ M ] Material: acero inoxidable 304

Especificaciones

Número de parte
HFCR6-606030
Número de parteTornillo aplicable (no incluido)Tuerca de inserción de premontaje aplicable
Extrusión
Tipo
HFCR6-606030SHFBS8-12HFSR6-606030
[ ! ]Para HFCR6-606030, se requieren alteraciones en la sección del extremo de extrusión y los tornillos correspondientes para el montaje. (Los tornillos no están incluidos).

Modificaciones

Placas terminales -Para HFS6-606030-: Imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HFCR6-606030
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Platos finales Material Acero inoxidable 304 Serie de extrusión HFS
Extrusión No. 6 Tamaño de extrusión 606030

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo HFCR6-606030 de la serie Tapas de los extremos del marco - Serie 6, en forma de L.

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm