(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 25/5/2024 el día a 6:00 pm el día 26/5/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Cadenas - serie 25B, paso 6,35 mm

Cadenas - serie 25B, paso 6,35 mm
  • Descuento por volumen

Cadena de rodillos ANSI con paso de 1/4 "(0.25 pulgadas).

  • Componentes inCAD
· Materiales
Tipo[M] Material
CHE25Acero
CHES25Acero inoxidable 304

Especificaciones

Número de parte-Numero de enlaces
(Número de enlaces configurables)
(Tipo de unidad)
CHE25
CHE25-U
-
600
■ Número de enlaces configurables
Número de parteNumero de enlaces
(Especificar número par)
Max. Tensión permitida (kN)
CHE254~0.64
CHES254~0.12
①Especifique enlaces por números pares. (Un enlace conjunto incluido)
Chain Una cadena de rodillos más larga que la unidad de longitud (número de enlaces de unidades) se divide en paquetes separados por unidad.
Ej.) CHE25-600, 2 paquetes separados: 480 enlaces + 120 enlaces.
■ Tipo de unidad
Número de parteMax. Tensión permitida (kN)
CHE25-U (480 enlaces, circunferencia de longitud 3.048 mm)0.64
CHES25-U (480 enlaces, circunferencia de longitud 3.048 mm)0.12

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
CHE25-[4-9998/2]
CHE25-U
CHES25-[4-478/2]
CHES25-U
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Tipo Numero de enlaces
(piezas)
Numero de enlaces
(pc (s))
1 Pieza(s)

8 Días o más

10[Acero] AceroNúmero de enlaces configurables-4 ~ 9998
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Acero] AceroTipo de unidad480-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Número de enlaces configurables-4 ~ 478
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Tipo de unidad480-