(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Rodillos - Con ambos extremos roscados externos y recubrimiento de uretano.

Rodillos - Con ambos extremos roscados externos y recubrimiento de uretano.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Cambios en Especificaciones

· Escribe: Rodillos de goma y uretano.
· Proceso de caucho de uretano: Revestimiento
· Método de montaje: Con eje
· Forma de rodillo: Recto
· Material: Acero al carbono 1045

  • Componentes inCAD
Rodillos de uretano con ejes: ambos extremos roscados: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[H] Dureza
EjeRevestimiento
USMHAcero al carbón 1045Uretano
(Color natural)
Shore A90
USMMShore A70
USMLShore A50
[ ! ]El uretano se hornea en la circunferencia exterior del material del núcleo.

Especificaciones

Número de parte-L-P-S-B-T
USMH20-180-P10-S30-B25-T1
Número de parteL
Incremento de 1 mm
P g6Incremento de 1 mm
TipoDSBT
USMH
USMM
USML
1050~10033≤S≤Px5(Cuando P ≤ 6)
B≤S-2
(Cuando P = 8 o 10)
B≤S-3
(Cuando P ≥ 12)
B≤S-5
1~30
1550~1503456
2050~200456810
2545681012
3050~30056810121517
3581012151720

Modificaciones

Rodillos de uretano con ejes: ambos extremos roscados: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
USMH10-[50-100/1]-P3-S[3-15/1]-B[2-13/1]-T[1-30/1]
USMH15-[50-150/1]-P[3,​4,​5,​6]-S[3-30/1]-B0-T[1-30/1]
USMH15-[50-150/1]-P[3,​4,​5,​6]-S[3-30/1]-B[1-28/1]-T[1-30/1]
USMH20-[50-200/1]-P[4,​5,​6,​8,​10]-S[3-50/1]-B0-T[1-30/1]
USMH20-[50-200/1]-P[4,​5,​6,​8,​10]-S[3-50/1]-B[2-48/1]-T[1-30/1]
USMH25-[50-200/1]-P[4,​5,​6,​8,​10,​12]-S[3-60/1]-B0-T[1-30/1]
USMH25-[50-200/1]-P[4,​5,​6,​8,​10,​12]-S[3-60/1]-B[2-58/1]-T[1-30/1]
USMH30-[50-300/1]-P[5,​6,​8,​10,​12,​15,​17]-S[3-85/1]-B[2-83/1]-T[1-30/1]
USMH35-[50-300/1]-P[8,​10,​12,​15,​17,​20]-S[3-100/1]-B0-T[1-30/1]
USMH35-[50-300/1]-P[8,​10,​12,​15,​17,​20]-S[3-100/1]-B[2-97/1]-T[1-30/1]
USML10-[50-100/1]-P3-S[3-15/1]-B0-T[1-30/1]
USML10-[50-100/1]-P3-S[3-15/1]-B[2-13/1]-T[1-30/1]
USML15-[50-150/1]-P[3,​4,​5,​6]-S[3-30/1]-B0-T[1-30/1]
USML15-[50-150/1]-P[3,​4,​5,​6]-S[3-30/1]-B[2-28/1]-T[1-30/1]
USML20-[50-200/1]-P[4,​5,​6,​8,​10]-S[3-50/1]-B[2-48/1]-T[1-30/1]
USML25-[50-200/1]-P[4,​5,​6,​8,​10,​12]-S[3-60/1]-B[2-58/1]-T[1-30/1]
USML30-[50-300/1]-P[5,​6,​8,​10,​12,​15,​17]-S[3-85/1]-B[2-83/1]-T[1-30/1]
USML35-[50-300/1]-P[8,​10,​12,​15,​17,​20]-S[3-100/1]-B[2-97/1]-T[1-30/1]
USMM10-[50-100/1]-P3-S[3-15/1]-B[2-13/1]-T[1-30/1]
USMM15-[50-150/1]-P[3,​4,​5,​6]-S[3-30/1]-B0-T[1-30/1]
USMM15-[50-150/1]-P[3,​4,​5,​6]-S[3-30/1]-B[2-28/1]-T[1-30/1]
USMM20-[50-200/1]-P[4,​5,​6,​8,​10]-S[3-50/1]-B[2-48/1]-T[1-30/1]
USMM25-[50-200/1]-P[4,​5,​6,​8,​10,​12]-S[3-60/1]-B[2-58/1]-T[1-30/1]
USMM30-[50-300/1]-P[5,​6,​8,​10,​12,​15,​17]-S[3-85/1]-B0-T[1-30/1]
USMM30-[50-300/1]-P[5,​6,​8,​10,​12,​15,​17]-S[3-85/1]-B[2-83/1]-T[1-30/1]
USMM35-[50-300/1]-P[8,​10,​12,​15,​17,​20]-S[3-100/1]-B0-T[1-30/1]
USMM35-[50-300/1]-P[8,​10,​12,​15,​17,​20]-S[3-100/1]-B[2-97/1]-T[1-30/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSO.D.
(mm)
Longitud
(mm)
Dureza de goma de uretano B
(mm)
L
(mm)
P
(mm)
S
(mm)
T
(mm)
1 Pieza(s)

12 Días o más

1010~50 / ~100902 ~ 1350 ~ 10033 ~ 151 ~ 30
1 Pieza(s)

12 Días o más

1015~50 / ~100 / ~30090050 ~ 1503 ~ 63 ~ 301 ~ 30
1 Pieza(s)

12 Días o más

1015~50 / ~100 / ~300901 ~ 2850 ~ 1503 ~ 63 ~ 301 ~ 30
1 Pieza(s)

12 Días o más

1020~50 / ~100 / ~30090050 ~ 2004 ~ 103 ~ 501 ~ 30
1 Pieza(s)

12 Días o más

1020~50 / ~100 / ~300902 ~ 4850 ~ 2004 ~ 103 ~ 501 ~ 30
1 Pieza(s)

12 Días o más

1025~50 / ~100 / ~30090050 ~ 2004 ~ 123 ~ 601 ~ 30
1 Pieza(s)

12 Días o más

1025~50 / ~100 / ~300902 ~ 5850 ~ 2004 ~ 123 ~ 601 ~ 30
1 Pieza(s)

12 Días o más

1030~50 / ~100 / ~300902 ~ 8350 ~ 3005 ~ 173 ~ 851 ~ 30
1 Pieza(s)

12 Días o más

1035~50 / ~100 / ~30090050 ~ 3008 ~ 203 ~ 1001 ~ 30
1 Pieza(s)

12 Días o más

1035~50 / ~100 / ~300902 ~ 9750 ~ 3008 ~ 203 ~ 1001 ~ 30
1 Pieza(s)

12 Días o más

1010~50 / ~10050050 ~ 10033 ~ 151 ~ 30
1 Pieza(s)

12 Días o más

1010~50 / ~100502 ~ 1350 ~ 10033 ~ 151 ~ 30
1 Pieza(s)

12 Días o más

1015~50 / ~100 / ~30050050 ~ 1503 ~ 63 ~ 301 ~ 30
1 Pieza(s)

12 Días o más

1015~50 / ~100 / ~300502 ~ 2850 ~ 1503 ~ 63 ~ 301 ~ 30
1 Pieza(s)

12 Días o más

1020~50 / ~100 / ~300502 ~ 4850 ~ 2004 ~ 103 ~ 501 ~ 30
1 Pieza(s)

12 Días o más

1025~50 / ~100 / ~300502 ~ 5850 ~ 2004 ~ 123 ~ 601 ~ 30
1 Pieza(s)

12 Días o más

1030~50 / ~100 / ~300502 ~ 8350 ~ 3005 ~ 173 ~ 851 ~ 30
1 Pieza(s)

12 Días o más

1035~50 / ~100 / ~300502 ~ 9750 ~ 3008 ~ 203 ~ 1001 ~ 30
1 Pieza(s)

12 Días o más

1010~50 / ~100702 ~ 1350 ~ 10033 ~ 151 ~ 30
1 Pieza(s)

12 Días o más

1015~50 / ~100 / ~30070050 ~ 1503 ~ 63 ~ 301 ~ 30
1 Pieza(s)

12 Días o más

1015~50 / ~100 / ~300702 ~ 2850 ~ 1503 ~ 63 ~ 301 ~ 30
1 Pieza(s)

12 Días o más

1020~50 / ~100 / ~300702 ~ 4850 ~ 2004 ~ 103 ~ 501 ~ 30
1 Pieza(s)

12 Días o más

1025~50 / ~100 / ~300702 ~ 5850 ~ 2004 ~ 123 ~ 601 ~ 30
1 Pieza(s)

12 Días o más

1030~50 / ~100 / ~30070050 ~ 3005 ~ 173 ~ 851 ~ 30
1 Pieza(s)

12 Días o más

1030~50 / ~100 / ~300702 ~ 8350 ~ 3005 ~ 173 ~ 851 ~ 30
1 Pieza(s)

12 Días o más

1035~50 / ~100 / ~30070050 ~ 3008 ~ 203 ~ 1001 ~ 30
1 Pieza(s)

12 Días o más

1035~50 / ~100 / ~300702 ~ 9750 ~ 3008 ~ 203 ~ 1001 ~ 30

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Uretano, rodillo de goma Proceso de goma de uretano Revestimiento Método de montaje Ranura
Forma de rodillo Recto Material Acero al carbón 1045 Tratamiento de superficies Ninguno
Material de goma de uretano Uretano Color de goma de uretano Color natural