(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Ruedas locas para correas planas - rectas, de 100 a 300 mm de ancho

Ruedas locas para correas planas - rectas, de 100 a 300 mm de ancho
  • Cambios en Especificaciones

· Escribe: Ociosos (Rodamiento incorporado)
· Con brida SIN brida: Sin brida
· Forma: Recto
· Uretano superficial: sin uretano
· Estilo de perforación: Con rodamiento en cada extremo.

  • Componentes inCAD
Ruedas locas para correas planas - Rectas, Ancho: 100 a 300: Imagen relacionada

Especificaciones

Número de parte-L
ROFWB40-150
Número de parteL 10 mm de incrementodD1Dimensión del rodamiento
TipoDNo.D2BCh
ROFWB
ROFAWB
30100~300810FL678ZZ123.50.813.6
401218B6801ZZ215--

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
ROFAWB30-[100-300/10]
ROFAWB40-[100-300/10]
ROFWB30-[100-300/10]
ROFWB40-[100-300/10]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Diámetro exterior D
(Ø)
Tratamiento de superficies Diámetro del eje (diámetro interior) d
(mm)
L
(mm)
1 Pieza(s)

13 Días o más

10-30Anodizado claro8100 ~ 300
1 Pieza(s)

13 Días o más

10-40Anodizado claro12100 ~ 300
1 Pieza(s)

13 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 104530Recubrimiento de óxido negro8100 ~ 300
1 Pieza(s)

13 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 104540Recubrimiento de óxido negro12100 ~ 300

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Rueda loca (rodamiento incorporado) Con o sin brida Sin brida A Recto
Uretano superficial Sin uretano Longitud L(mm) ~100 / ~300 Bore Style Teniendo en ambos lados 2 piezas

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm