(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Poleas para correas planas - 6 a 32 mm de ancho

Poleas para correas planas - 6 a 32 mm de ancho
  • Descuento por volumen
  • Cambios en Especificaciones

· Escribe: poleas
· Forma de brida: Estándar
· Largo L (mm): Up to 50
· Estilo de perforación: A través del agujero
· Dureza del uretano (mm): Shore A70

  • Componentes inCAD
Poleas para correas planas - Bridas / Coronas / Uretano a presión, Ancho: 6 a 32: Imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
BridaCoronadoUretano a presiónRevestimiento
HBPGHBPCG-Acero al carbón 1045(Óxido negro)
HBPMHBPCMNiquelado electrolítico
HBPAHBPCAAleación de aluminio serie 2000Anodizado claro
HBPSHBPCSAcero inoxidable 304-
--HBPUSOrilla de uretano A70

Especificaciones

Número de parte-P-N-T
HBPM30
HBPCG35
-
P6

-

NK10
-
-
11
32
Número de partedH7TD11ML
TipoDP (agujero redondo + Tap) seleccionableN (Chavetero + Tap) Seleccionable
Tipo brida
HBPG
HBPM
HBPA
HBPS
Tipo coronado
HBPCG
HBPCM
HBPCA
HBPCS
Tipo de uretano a presión
HBPUS
1556-6*
11
16
21
27
32
12843T+2
18568-16
205688
2868108
306810128101220
35810121012
40810121012
4510121012301265
5010121012
60101215101215
80152030152030501688
10020304020304060
[ NG ]* T = 6 no está disponible para el tipo coronado. [! ] Seleccione NK10 cuando Keyway + Tap con diámetro de orificio de eje 10 y ancho de chaveta de 4.0 mm (altura 1.8 mm) se solicita.

Modificaciones

Poleas para correas planas - Bridas / Coronas / Uretano a presión, Ancho: 6 a 32: Imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HBPA15-P[5,​6]-[6,​11,​16,​21,​27,​32]
HBPA18-P[5,​6]-[6,​11,​16,​21,​27,​32]
HBPA20-N8-[6,​11,​16,​21,​27,​32]
HBPA20-P[5,​6]-[6,​11,​16,​21,​27,​32]
HBPA28-N8-[6,​11,​16,​21,​27,​32]
HBPA28-P6-[6,​11,​16,​21,​27,​32]
HBPA30-N[8,​10,​12]-[6,​11,​16,​21,​27,​32]
HBPA30-NK10-[6,​11,​16,​21,​27,​32]
HBPA30-P6-[6,​11,​16,​21,​27,​32]
HBPA35-N[10,​12]-[6,​11,​16,​21,​27,​32]
HBPA35-NK10-[6,​11,​16,​21,​27,​32]
HBPA35-P[8,​10,​12]-[6,​11,​16,​21,​27,​32]
HBPA40-N[10,​12]-[6,​11,​16,​21,​27,​32]
HBPA40-NK10-[6,​11,​16,​21,​27,​32]
HBPA40-P[8,​10,​12]-[6,​11,​16,​21,​27,​32]
HBPA45-N[10,​12]-[6,​11,​16,​21,​27,​32]
HBPA45-NK10-[6,​11,​16,​21,​27,​32]
HBPA45-P[10,​12]-[6,​11,​16,​21,​27,​32]
HBPA50-N[10,​12]-[6,​11,​16,​21,​27,​32]
HBPA50-NK10-[6,​11,​16,​21,​27,​32]
HBPA50-P[10,​12]-[6,​11,​16,​21,​27,​32]
HBPA60-N[10,​12,​15]-[6,​11,​16,​21,​27,​32]
HBPA60-NK10-[6,​11,​16,​21,​27,​32]
HBPA60-P[10,​12,​15]-[6,​11,​16,​21,​27,​32]
HBPA80-N[15,​20,​30]-[6,​11,​16,​21,​27,​32]
HBPA80-P[15,​20,​30]-[6,​11,​16,​21,​27,​32]
HBPA100-N[20,​30,​40]-[6,​11,​16,​21,​27,​32]
HBPA100-P[20,​30,​40]-[6,​11,​16,​21,​27,​32]
HBPCA15-P[5,​6]-[11,​16,​21,​27,​32]
HBPCA18-P[5,​6]-[11,​16,​21,​27,​32]
HBPCA20-N8-[11,​16,​21,​27,​32]
HBPCA20-P[5,​6]-[11,​16,​21,​27,​32]
HBPCA28-N8-[11,​16,​21,​27,​32]
HBPCA28-P6-[11,​16,​21,​27,​32]
HBPCA30-N[8,​10,​12]-[11,​16,​21,​27,​32]
HBPCA30-NK10-[11,​16,​21,​27,​32]
HBPCA30-P6-[11,​16,​21,​27,​32]
HBPCA35-N[10,​12]-[11,​16,​21,​27,​32]
HBPCA35-NK10-[11,​16,​21,​27,​32]
HBPCA35-P[8,​10,​12]-[11,​16,​21,​27,​32]
HBPCA40-N[10,​12]-[11,​16,​21,​27,​32]
HBPCA40-NK10-[11,​16,​21,​27,​32]
HBPCA40-P[8,​10,​12]-[11,​16,​21,​27,​32]
HBPCA45-N[10,​12]-[11,​16,​21,​27,​32]
HBPCA45-NK10-[11,​16,​21,​27,​32]
HBPCA45-P[10,​12]-[11,​16,​21,​27,​32]
HBPCA50-N[10,​12]-[11,​16,​21,​27,​32]
HBPCA50-NK10-[11,​16,​21,​27,​32]
HBPCA50-P[10,​12]-[11,​16,​21,​27,​32]
HBPCA60-N[10,​12,​15]-[11,​16,​21,​27,​32]
HBPCA60-NK10-[11,​16,​21,​27,​32]
HBPCA60-P[10,​12,​15]-[11,​16,​21,​27,​32]
HBPCA80-N[15,​20,​30]-[11,​16,​21,​27,​32]
HBPCA80-P[15,​20,​30]-[11,​16,​21,​27,​32]
HBPCA100-N[20,​30,​40]-[11,​16,​21,​27,​32]
HBPCA100-P[20,​30,​40]-[11,​16,​21,​27,​32]
HBPCG15-P[5,​6]-[11,​16,​21,​27,​32]
HBPCG18-P[5,​6]-[11,​16,​21,​27,​32]
HBPCG20-N8-[11,​16,​21,​27,​32]
HBPCG20-P[5,​6]-[11,​16,​21,​27,​32]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSCon o sin brida AUretano superficial Material Diámetro exterior D
(Ø)
Selección T
(mm)
Tratamiento de superficies Diámetro del eje (diámetro interior) d
(mm)
Especificaciones del agujero del eje Forma de brida Dureza de uretano
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Con bridaRectoSin uretano-156 ~ 32Anodizado claro5 ~ 6-Estándar-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Con bridaRectoSin uretano-186 ~ 32Anodizado claro5 ~ 8-Estándar-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Con bridaRectoSin uretano-206 ~ 32Anodizado claro8-Estándar-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Con bridaRectoSin uretano-206 ~ 32Anodizado claro5 ~ 8-Estándar-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Con bridaRectoSin uretano-286 ~ 32Anodizado claro8-Estándar-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Con bridaRectoSin uretano-286 ~ 32Anodizado claro6 ~ 10-Estándar-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Con bridaRectoSin uretano-306 ~ 32Anodizado claro8 ~ 12-Estándar-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Con bridaRectoSin uretano-306 ~ 32Anodizado claro-Nuevo JIS Keyway + TapEstándar-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Con bridaRectoSin uretano-306 ~ 32Anodizado claro6 ~ 12-Estándar-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Con bridaRectoSin uretano-356 ~ 32Anodizado claro10 ~ 12-Estándar-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Con bridaRectoSin uretano-356 ~ 32Anodizado claro-Nuevo JIS Keyway + TapEstándar-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Con bridaRectoSin uretano-356 ~ 32Anodizado claro8 ~ 12-Estándar-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Con bridaRectoSin uretano-406 ~ 32Anodizado claro10 ~ 12-Estándar-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Con bridaRectoSin uretano-406 ~ 32Anodizado claro-Nuevo JIS Keyway + TapEstándar-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Con bridaRectoSin uretano-406 ~ 32Anodizado claro8 ~ 12-Estándar-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Con bridaRectoSin uretano-456 ~ 32Anodizado claro10 ~ 12-Estándar-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Con bridaRectoSin uretano-456 ~ 32Anodizado claro-Nuevo JIS Keyway + TapEstándar-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Con bridaRectoSin uretano-456 ~ 32Anodizado claro10 ~ 12-Estándar-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Con bridaRectoSin uretano-506 ~ 32Anodizado claro10 ~ 12-Estándar-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Con bridaRectoSin uretano-506 ~ 32Anodizado claro-Nuevo JIS Keyway + TapEstándar-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Con bridaRectoSin uretano-506 ~ 32Anodizado claro10 ~ 12-Estándar-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Con bridaRectoSin uretano-606 ~ 32Anodizado claro10 ~ 15-Estándar-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Con bridaRectoSin uretano-606 ~ 32Anodizado claro-Nuevo JIS Keyway + TapEstándar-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Con bridaRectoSin uretano-606 ~ 32Anodizado claro10 ~ 15-Estándar-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Con bridaRectoSin uretano-806 ~ 32Anodizado claro15 ~ 30-Estándar-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Con bridaRectoSin uretano-806 ~ 32Anodizado claro15 ~ 30-Estándar-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Con bridaRectoSin uretano-1006 ~ 32Anodizado claro20 ~ 40-Estándar-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Con bridaRectoSin uretano-1006 ~ 32Anodizado claro20 ~ 40-Estándar-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Sin bridaCoronadoSin uretano-1511 ~ 32Anodizado claro5 ~ 6---
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Sin bridaCoronadoSin uretano-1811 ~ 32Anodizado claro5 ~ 8---
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Sin bridaCoronadoSin uretano-2011 ~ 32Anodizado claro8---
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Sin bridaCoronadoSin uretano-2011 ~ 32Anodizado claro5 ~ 8---
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Sin bridaCoronadoSin uretano-2811 ~ 32Anodizado claro8---
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Sin bridaCoronadoSin uretano-2811 ~ 32Anodizado claro6 ~ 10---
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Sin bridaCoronadoSin uretano-3011 ~ 32Anodizado claro8 ~ 12---
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Sin bridaCoronadoSin uretano-3011 ~ 32Anodizado claro-Nuevo JIS Keyway + Tap--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Sin bridaCoronadoSin uretano-3011 ~ 32Anodizado claro6 ~ 12---
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Sin bridaCoronadoSin uretano-3511 ~ 32Anodizado claro10 ~ 12---
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Sin bridaCoronadoSin uretano-3511 ~ 32Anodizado claro-Nuevo JIS Keyway + Tap--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Sin bridaCoronadoSin uretano-3511 ~ 32Anodizado claro8 ~ 12---
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Sin bridaCoronadoSin uretano-4011 ~ 32Anodizado claro10 ~ 12---
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Sin bridaCoronadoSin uretano-4011 ~ 32Anodizado claro-Nuevo JIS Keyway + Tap--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Sin bridaCoronadoSin uretano-4011 ~ 32Anodizado claro8 ~ 12---
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Sin bridaCoronadoSin uretano-4511 ~ 32Anodizado claro10 ~ 12---
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Sin bridaCoronadoSin uretano-4511 ~ 32Anodizado claro-Nuevo JIS Keyway + Tap--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Sin bridaCoronadoSin uretano-4511 ~ 32Anodizado claro10 ~ 12---
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Sin bridaCoronadoSin uretano-5011 ~ 32Anodizado claro10 ~ 12---
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Sin bridaCoronadoSin uretano-5011 ~ 32Anodizado claro-Nuevo JIS Keyway + Tap--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Sin bridaCoronadoSin uretano-5011 ~ 32Anodizado claro10 ~ 12---
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Sin bridaCoronadoSin uretano-6011 ~ 32Anodizado claro10 ~ 15---
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Sin bridaCoronadoSin uretano-6011 ~ 32Anodizado claro-Nuevo JIS Keyway + Tap--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Sin bridaCoronadoSin uretano-6011 ~ 32Anodizado claro10 ~ 15---
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Sin bridaCoronadoSin uretano-8011 ~ 32Anodizado claro15 ~ 30---
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Sin bridaCoronadoSin uretano-8011 ~ 32Anodizado claro15 ~ 30---
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Sin bridaCoronadoSin uretano-10011 ~ 32Anodizado claro20 ~ 40---
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Sin bridaCoronadoSin uretano-10011 ~ 32Anodizado claro20 ~ 40---
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Sin bridaCoronadoSin uretano[Acero] Acero al carbón 10451511 ~ 32Recubrimiento de óxido negro5 ~ 6---
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Sin bridaCoronadoSin uretano[Acero] Acero al carbón 10451811 ~ 32Recubrimiento de óxido negro5 ~ 8---
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Sin bridaCoronadoSin uretano[Acero] Acero al carbón 10452011 ~ 32Recubrimiento de óxido negro8---
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Sin bridaCoronadoSin uretano[Acero] Acero al carbón 10452011 ~ 32Recubrimiento de óxido negro5 ~ 8---

Cargando…

 

Información básica

Tipo Polea Longitud L(mm) ~50 Bore Style Agujero circular