(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Adecuado para transportar objetos ligeros. Se puede seleccionar el producto con junta soldada o el producto de extremo abierto para este artículo. MBQC es el único producto que se vende en paquetes de 10 piezas.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Tipo | Tipo | Color | [M] Material | Temperatura, resistente al calor | |
Junta soldada | Extremo abierto | ||||
MBT | MBT-N | Estándar | Naranja | Poliuretano | 80°C |
MBTH | MBTH-N | Alta tensión | Verde | 80°C | |
MBTD | - | Tipo antiestático | Negro | 50°C | |
- | MBQ | Cuerda hueca | Naranja | 80°C |
Número de parte | - | L |
MBT5 MBTH-N6 MBQ6 MBQC5 | - - - | 150 12 5 |
Número de parte | L (longitud de la banda) Incremento de 1 mm | |
Tipo | d | |
Estándar MBT | 2 | 100~2000 |
3 | 100~3000 | |
4 | 100~4000 | |
5 | 135~5000 | |
6 | 140~6000 | |
8 | 190~6000 | |
10 | 250~6000 | |
Alta tensión MBTH | 2 | 100~2000 |
3 | 100~3000 | |
4 | 100~4000 | |
5 | 135~5000 | |
6 | 140~6000 | |
8 | 190~6000 | |
10 | 250~6000 | |
Tipo antiestático MBTD | 3 | 200~3000 |
4 | 200~4000 | |
5 | 200~5000 |
Número de parte | L (Longitud de la correa) Incremento de 1 m | Aplicable Herramental para junta | |
Tipo | d | ||
Estándar MBT-N Alta tensión MBTH-N | 1.5 | 10~20 | - |
2 | |||
2.5 | |||
3 | |||
3.5 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
12 | |||
15 | |||
Cuerda hueca MBQ | 5 | 1~20 | MBQC5 |
6 | MBQC6 |
Número de parte | [M] Material | |
Tipo | d | |
MBQC | 5 | Aleación de aluminio 5052 |
6 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
MBQ5-[1-20/1] |
MBQ6-[1-20/1] |
MBQC5 |
MBQC6 |
MBT2-[100-2000/1] |
MBT3-[100-3000/1] |
MBT4-[100-4000/1] |
MBT5-[135-5000/1] |
MBT6-[140-6000/1] |
MBT8-[190-6000/1] |
MBT10-[250-6000/1] |
MBT-N1.5-[10-20/1] |
MBT-N2-[10-20/1] |
MBT-N2.5-[10-20/1] |
MBT-N3-[10-20/1] |
MBT-N3.5-[10-20/1] |
MBT-N4-[10-20/1] |
MBT-N5-[10-20/1] |
MBT-N6-[10-20/1] |
MBT-N7-[10-20/1] |
MBT-N8-[10-20/1] |
MBT-N9-[10-20/1] |
MBT-N10-[10-20/1] |
MBT-N12-[10-20/1] |
MBT-N15-[10-20/1] |
MBTD3-[200-3000/1] |
MBTD4-[200-4000/1] |
MBTD5-[200-5000/1] |
MBTH2-[100-2000/1] |
MBTH3-[100-3000/1] |
MBTH4-[100-4000/1] |
MBTH5-[135-5000/1] |
MBTH6-[140-6000/1] |
MBTH8-[190-6000/1] |
MBTH10-[250-6000/1] |
MBTH-N2-[10-20/1] |
MBTH-N3-[10-20/1] |
MBTH-N4-[10-20/1] |
MBTH-N5-[10-20/1] |
MBTH-N6-[10-20/1] |
MBTH-N8-[10-20/1] |
MBTH-N10-[10-20/1] |
Cargando…
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente