(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
MechaLock tipo estándar incorpora polea de sincronización con función de centrado.
Se agregaron recientemente opciones de selección de dientes ampliadas tipo HHTAS y HHTS + de sello inoxidable.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de parte | [M] Material | [ S ] Tratamiento de superficies | |||||
Ancho de banda 10 mm | Ancho de banda 15 mm | Polea | Brida | Buje | Polea | Brida | Buje |
A: 11 W: 15 | A: 17 W: 21 Y : 14 | ||||||
HHAA_ _S3M100 | HHAA_ _S3M150 | (Aleación de aluminio serie 2000) | Aleación de aluminio | (Aleación de aluminio serie 2000) | Anodizado claro | ||
HHTA_ _S3M100 | HHTA_ _S3M150 | Aleación de aluminio serie 7000 | Aleación de aluminio | Acero al carbón 1045 o equivalente | Anodizado claro | - | |
HHTK_ _S3M100 | HHTK_ _S3M150 | Anodizado claro duro | - |
Número de parte | - | Forma de la polea | - | Diámetro del agujero del eje |
HHTA60S3M150 | - | E | - | 15 |
Número de parte | Forma de la polea | d Rango H7 (Seleccione el diámetro del agujero del eje de la tabla 1) | P.D. | O.D. | F | E | ||||||
HHAA | HHTA, HHTK | |||||||||||
Tipo | Número de dientes | Tipo, Ancho nominal | S3M100 | S3M150 | S3M100 | S3M150 | ||||||
E Forma | F Forma | E Forma | E Forma | F Forma | ||||||||
HHAA HHTA HHTK | 30 | S3M100 *A: 11 *W: 15 S3M150 *A: 17 *W: 21 *Y: 14 | E F | 6 | - | - | - | - | 28.65 | 27.89 | 32 | 23 |
34 | 6, 8 | 6 | 6 | 6 | 32.47 | 31.71 | 40 | 28 | ||||
36 | 6, 8 | 6 | 6 | 6 | 34.38 | 33.62 | ||||||
40 | 8, 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 38.20 | 37.44 | 44 | 32 | |||
44 | 8, 10, 12 | 8, 10, 12 | 8, 10 | 8, 10 | 8, 10 | 42.02 | 41.25 | 48 | 36 | |||
48 | 8, 10, 12 | 8~14 | 8, 10 | 8~12 | 8, 10 | 45.84 | 45.07 | 50 | 38 | |||
50 | 8~14 | 8~15 | 8, 10 | 8~14 | 8, 10 | 47.75 | 46.98 | 52 | 40 | |||
60 | 8~14 | 8~15 | 8, 10 | 8~17 | 8, 10 | 57.30 | 56.53 | 61 | 46 | |||
72 | - | - | 8~10 | 8~19 | 8~10 | 68.75 | 67.99 | 74 | 58 |
dH7 | HHAA | HHTA, HHTK | ||||||
Torque máximo admisible (N⋅m) | D2 | B | G | n | Torque máximo admisible (N⋅m) | D1 | (L) | |
6 | 4 | 17 | 4 | 20 | 0.5 | 12.7 | 21.5 | 6 |
8 | 6 | 19 | 5 | 22 | 0.5 | 19.6 | 23.5 | |
10 | 8 | 21 | 5 | 24 | 0.5 | 27.5 | 25.5 | |
12 | 12 | 24 | 6 | 27 | 1.0 | 44.1 | 28.5 | 6.5 |
14 | 18 | 26 | 6 | 29 | 1.0 | 63.7 | 30.5 | |
15 | 25 | 28 | 7 | 31 | 1.2 | 80.4 | 31.5 | |
16 | - | - | - | - | - | 83.3 | 33 | |
17 | - | - | - | - | - | 92.2 | 33.5 | |
18 | - | - | - | - | - | 95.1 | 34.5 | |
19 | - | - | - | - | - | 98.1 | 35.5 |
dH7 | Tornillo de bloqueo | Carga de empuje permitida (kN) | |||
MxL | Cantidad | Par torque (N⋅m) | Tratamiento de superficies | ||
6 | M2.5 x 12 | 3 | 0.9 | (Óxido negro) | 1.33 |
8 | M2.5 x 14 | 4 | 0.9 | 1.51 | |
10 | M2.5 x 14 | 4 | 0.9 | 1.63 | |
12 | M2.5 x 15 | 5 | 0.9 | 1.99 | |
14 | M2.5 x 15 | 6 | 0.9 | 2.56 | |
15 | M3 x 18 | 4 | 1.5 | 3.34 | |
16 | M3 x 18 | 4 | 1.5 | 3.34 |
dH7 | Aluminio (HHAA) | Acero al carbón 1045 (HHT_) |
6 | 8 | 26 |
8 | 11 | 35 |
10 | 12 | 40 |
12 | 17 | 53 |
14 | 19 | 61 |
15 | 24 | 66 |
16 | 25 | 75 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
HHTA34S3M100-E-6 |
HHTA34S3M150-E-6 |
HHTA34S3M150-F-6 |
HHTA36S3M100-E-6 |
HHTA36S3M150-E-6 |
HHTA36S3M150-F-6 |
HHTA40S3M100-E-8 |
HHTA40S3M150-E-8 |
HHTA40S3M150-F-8 |
HHTA44S3M100-E-8 |
HHTA44S3M100-E-10 |
HHTA44S3M150-E-8 |
HHTA44S3M150-E-10 |
HHTA44S3M150-F-8 |
HHTA44S3M150-F-10 |
HHTA48S3M100-E-8 |
HHTA48S3M100-E-10 |
HHTA48S3M150-E-8 |
HHTA48S3M150-E-10 |
HHTA48S3M150-E-12 |
HHTA48S3M150-F-8 |
HHTA48S3M150-F-10 |
HHTA50S3M100-E-8 |
HHTA50S3M100-E-10 |
HHTA50S3M150-E-8 |
HHTA50S3M150-E-10 |
HHTA50S3M150-E-12 |
HHTA50S3M150-E-14 |
HHTA50S3M150-F-8 |
HHTA50S3M150-F-10 |
HHTA60S3M100-E-8 |
HHTA60S3M100-E-10 |
HHTA60S3M150-E-8 |
HHTA60S3M150-E-10 |
HHTA60S3M150-E-12 |
HHTA60S3M150-E-14 |
HHTA60S3M150-E-15 |
HHTA60S3M150-E-16 |
HHTA60S3M150-E-17 |
HHTA60S3M150-F-8 |
HHTA60S3M150-F-10 |
HHTA72S3M100-E-8 |
HHTA72S3M100-E-10 |
HHTA72S3M150-E-8 |
HHTA72S3M150-E-10 |
HHTA72S3M150-E-12 |
HHTA72S3M150-E-14 |
HHTA72S3M150-E-15 |
HHTA72S3M150-E-16 |
HHTA72S3M150-E-17 |
HHTA72S3M150-E-18 |
HHTA72S3M150-E-19 |
HHTA72S3M150-F-8 |
HHTA72S3M150-F-10 |
HHTK34S3M100-E-6 |
HHTK34S3M150-E-6 |
HHTK34S3M150-F-6 |
HHTK36S3M100-E-6 |
HHTK36S3M150-E-6 |
HHTK36S3M150-F-6 |
Cargando…
Tipo | Polea sin llave | Tipo de banda | S3M | Material | Aleación de aluminio serie 7000 (duraluminio) |
---|---|---|---|---|---|
Poleas de tiempo / ruedas locas | Poleas |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente