(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Calentadores de cartucho: en forma de L, moleteados, bridados

Calentadores de cartucho: en forma de L, moleteados, bridados

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Solicitud: Para calentar metales y moldes
· Patrón de uso: artículo individual
· Categoría cuerpo único: Calentadores de cartucho
· Material de la zona de calefacción: Acero inoxidable 304
· Tipo de cartucho: Con brida

  • Componentes inCAD
Calentadores de cartucho: en forma de L, moleteados, bridados: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: Calentador: acero inoxidable 304
[M] Material: moleteado: acero inoxidable 304
[M] Material: cable conductor: ver más abajo
[M] Material: Terminal: cobre (estañado)
[M] Material: brida: acero inoxidable

Especificaciones

Número de parte-L-V-W-F cable conductor-Terminal
Tipo de cable conductorLongitud
MCHL12-300-V100-W350-M1000-Y
■ En forma de L, moleteado, con bridas
Número de parte
L
Incremento de 1 mm
V (voltaje)
W (Energía eléctrica) con incremento de 10W
F (longitud del cable)
Terminal
Densidad de energía eléctrica (W/cm 2 )
Tipo
D
Tipo de cable conductor
Incremento de 10 mm
MCZLRA
8
50~400
100
50~600
B
G
T
M
100~1000
N
M
Y
2≤W/cm 2 ≤15
[ ! ]W/cm 2 = W/{Dπ (L-7)/100}
Calcule con la densidad de potencia eléctrica de la parte generadora de calor, no con la longitud total.
( )
200
50~1200
10
50~600
100
50~600
200
50~1200
12
100
50~800
200
50~1600
■ Tipo de cable conductor
■ Tipo de terminal
SímboloTipo de cable conductorTemperatura de resistencia al calorCaracterísticas
BAlambre trenzado de fibra de vidrio de cobre recocido estañado180°CUso general
GCaucho de silicona + alambre de cobre recocido estañado180°CPara productos químicos y resistentes al agua.
TFluoropolímero + alambre de cobre de recocido niquelado260°CPara productos químicos, resistentes al agua y a la intemperie.
MMica Poliimida-Herida Sílice + Alambre de cobre recubierto de níquel400°CPara artículos resistentes al calor.
SímboloTipo de terminalTornillo nominal
NSin terminal de crimpado-
MTerminal de crimpado: redondoM4
YPala de engarzadoM4

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MCZLRA8-[50-400/1]-V[100,​200]-W[50-1200/10]-B[100-1000/10]-[M,​N,​Y]
MCZLRA8-[50-400/1]-V[100,​200]-W[50-1200/10]-G[100-1000/10]-[M,​N,​Y]
MCZLRA8-[50-400/1]-V[100,​200]-W[50-1200/10]-M[100-1000/10]-[M,​N,​Y]
MCZLRA8-[50-400/1]-V[100,​200]-W[50-1200/10]-T[100-1000/10]-[M,​N,​Y]
MCZLRA10-[50-600/1]-V[100,​200]-W[50-1200/10]-B[100-1000/10]-[M,​N,​Y]
MCZLRA10-[50-600/1]-V[100,​200]-W[50-1200/10]-G[100-1000/10]-[M,​N,​Y]
MCZLRA10-[50-600/1]-V[100,​200]-W[50-1200/10]-M[100-1000/10]-[M,​N,​Y]
MCZLRA10-[50-600/1]-V[100,​200]-W[50-1200/10]-T[100-1000/10]-[M,​N,​Y]
MCZLRA12-[50-600/1]-V[100,​200]-W[50-1600/10]-B[100-1000/10]-[M,​N,​Y]
MCZLRA12-[50-600/1]-V[100,​200]-W[50-1600/10]-G[100-1000/10]-[M,​N,​Y]
MCZLRA12-[50-600/1]-V[100,​200]-W[50-1600/10]-M[100-1000/10]-[M,​N,​Y]
MCZLRA12-[50-600/1]-V[100,​200]-W[50-1600/10]-T[100-1000/10]-[M,​N,​Y]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro
(Ø)
Diámetro
(Ø)
#2 Longitud del cable (sílice de poliimida de mica + cable de cobre recubierto de níquel) [M]
(mm)
Longitud del cable conductor (caucho de silicona + alambre de cobre recocido estañado) [G]
(mm)
Longitud del cable (cable de cobre de recocido de Fluoropolímero + níquel) [T]
(mm)
Longitud del cable (cobre recocido estañado + alambre trenzado de vidrio) [B]
(mm)
V W
1 Pieza(s)

15 Días o más

10~8850 ~ 400---100 ~ 1000100 ~ 20050 ~ 1200
1 Pieza(s)

15 Días o más

10~8850 ~ 400-100 ~ 1000--100 ~ 20050 ~ 1200
1 Pieza(s)

15 Días o más

10~8850 ~ 400100 ~ 1000---100 ~ 20050 ~ 1200
1 Pieza(s)

15 Días o más

10~8850 ~ 400--100 ~ 1000-100 ~ 20050 ~ 1200
1 Pieza(s)

15 Días o más

10101050 ~ 600---100 ~ 1000100 ~ 20050 ~ 1200
1 Pieza(s)

15 Días o más

10101050 ~ 600-100 ~ 1000--100 ~ 20050 ~ 1200
1 Pieza(s)

15 Días o más

10101050 ~ 600100 ~ 1000---100 ~ 20050 ~ 1200
1 Pieza(s)

15 Días o más

10101050 ~ 600--100 ~ 1000-100 ~ 20050 ~ 1200
1 Pieza(s)

15 Días o más

1011~13.91250 ~ 600---100 ~ 1000100 ~ 20050 ~ 1600
1 Pieza(s)

15 Días o más

1011~13.91250 ~ 600-100 ~ 1000--100 ~ 20050 ~ 1600
1 Pieza(s)

15 Días o más

1011~13.91250 ~ 600100 ~ 1000---100 ~ 20050 ~ 1600
1 Pieza(s)

15 Días o más

1011~13.91250 ~ 600--100 ~ 1000-100 ~ 20050 ~ 1600

Cargando…

  1. 1

Más información

[ ! ]Temperatura máxima de funcionamiento: 600°C
[ ! ]Temperatura máxima de funcionamiento significa valor en la parte de la funda. Preste atención a la temperatura de resistencia al calor del cable y asegúrese de sacar el cable del orificio de montaje.
 

Información básica

Categoría Calentadores Temperatura máxima de funcionamiento(°C) 600

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm