(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Temperatura máxima de funcionamiento (°C): 600
· Categoría: Calentadores
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de parte | - | L | - | V | - | W | - | F cable conductor | - | Terminal | ||||||
Tipo | Devanado Proporción | D | Tipo de cable conductor | Longitud | ||||||||||||
MCHC | A | 8 | - | 200 | - | V100 | - | W300 | - | G | 500 | - | M |
Número de parte | L Incremento de 10 mm | V (Voltaje) | W (Energía eléctrica) con incremento de 10W | F (longitud del cable) | Terminal | Densidad de energía eléctrica (W/cm 2 ) | |||
Tipo | [ ! ]Relación de bobinado | D | Tipo de cable conductor | Incremento de 10 mm | |||||
MCHC | A (1.1:1:1.1) B (1.3:1:1.3) | 8 | 150~300 | 100 | 70~600 | B G T M | 100~1000 | N M Y | 2≤W/cm 2 ≤15 [ ! ]W/cm 2 = W/{Dπ (L-10)/100} (Calcule con la densidad de potencia eléctrica de la parte generadora de calor, no con la longitud total). |
200 | 70~1000 | ||||||||
10 | 100 | 90~600 | |||||||
200 | 90~1000 | ||||||||
12 | 100 | 110~600 | |||||||
200 | 110~1200 |
Símbolo | Selección | Temperatura de resistencia al calor | Característica |
B | Alambre trenzado de fibra de vidrio de cobre recocido estañado | 180°C | Uso general |
G | Caucho de silicona + alambre de cobre recocido estañado | 180°C | Para productos químicos y resistentes al agua. |
T | Fluoropolímero + alambre de cobre de recocido niquelado | 260°C | Para productos químicos, resistentes al agua y a la intemperie. |
M | Mica Poliimida-Herida Sílice + Alambre de cobre recubierto de níquel | 400°C | Para artículos resistentes al calor. |
Símbolo | Tipo de terminal | Tornillo nominal |
N | Sin terminal de crimpado | - |
M | Terminal de crimpado: redondo | M4 |
Y | Terminal de crimpado - en forma de Y | M4 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
MCHCA8-[150-300/10]-V[100,200]-W[70-1000/10]-B[100-1000/10]-[M,N,Y] |
MCHCA8-[150-300/10]-V[100,200]-W[70-1000/10]-G[100-1000/10]-[M,N,Y] |
MCHCA8-[150-300/10]-V[100,200]-W[70-1000/10]-M[100-1000/10]-[M,N,Y] |
MCHCA8-[150-300/10]-V[100,200]-W[70-1000/10]-T[100-1000/10]-[M,N,Y] |
MCHCA10-[150-300/10]-V[100,200]-W[90-1000/10]-B[100-1000/10]-[M,N,Y] |
MCHCA10-[150-300/10]-V[100,200]-W[90-1000/10]-G[100-1000/10]-[M,N,Y] |
MCHCA10-[150-300/10]-V[100,200]-W[90-1000/10]-M[100-1000/10]-[M,N,Y] |
MCHCA10-[150-300/10]-V[100,200]-W[90-1000/10]-T[100-1000/10]-[M,N,Y] |
MCHCA12-[150-300/10]-V[100,200]-W[110-1200/10]-B[100-1000/10]-[M,N,Y] |
MCHCA12-[150-300/10]-V[100,200]-W[110-1200/10]-G[100-1000/10]-[M,N,Y] |
MCHCA12-[150-300/10]-V[100,200]-W[110-1200/10]-M[100-1000/10]-[M,N,Y] |
MCHCA12-[150-300/10]-V[100,200]-W[110-1200/10]-T[100-1000/10]-[M,N,Y] |
MCHCB8-[150-300/10]-V[100,200]-W[70-1000/10]-B[100-1000/10]-[M,N,Y] |
MCHCB8-[150-300/10]-V[100,200]-W[70-1000/10]-G[100-1000/10]-[M,N,Y] |
MCHCB8-[150-300/10]-V[100,200]-W[70-1000/10]-M[100-1000/10]-[M,N,Y] |
MCHCB8-[150-300/10]-V[100,200]-W[70-1000/10]-T[100-1000/10]-[M,N,Y] |
MCHCB10-[150-300/10]-V[100,200]-W[90-1000/10]-B[100-1000/10]-[M,N,Y] |
MCHCB10-[150-300/10]-V[100,200]-W[90-1000/10]-G[100-1000/10]-[M,N,Y] |
MCHCB10-[150-300/10]-V[100,200]-W[90-1000/10]-M[100-1000/10]-[M,N,Y] |
MCHCB10-[150-300/10]-V[100,200]-W[90-1000/10]-T[100-1000/10]-[M,N,Y] |
MCHCB12-[150-300/10]-V[100,200]-W[110-1200/10]-B[100-1000/10]-[M,N,Y] |
MCHCB12-[150-300/10]-V[100,200]-W[110-1200/10]-G[100-1000/10]-[M,N,Y] |
MCHCB12-[150-300/10]-V[100,200]-W[110-1200/10]-M[100-1000/10]-[M,N,Y] |
MCHCB12-[150-300/10]-V[100,200]-W[110-1200/10]-T[100-1000/10]-[M,N,Y] |
Cargando…
Calentadores de cartucho convencionales | Calentadores de cartucho Tipo de calentamiento uniforme (MCHC) | |
Método de bobinado de la Alambre de níquel-cromo de Calentador en cada parte | Uniforme | El devanado bajo gira en la parte central (ℓ 2 ). |
Capacidad del calentador en cada parte | Uniforme | Baja capacidad en la parte central (ℓ 2 ). |
Distribución de temperatura del objeto calentado | La temperatura del centro del calentador puede ser relativamente alta (desniveles de temperatura). * | Mejor equilibrio de distribución de temperatura (efecto de calentamiento uniforme) que los calentadores convencionales. |
Categoría | Calentadores | Temperatura máxima de funcionamiento(°C) | 600 |
---|
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente