(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Accesorios calentador líquido enfundado - enchufe

Accesorios calentador líquido enfundado - enchufe

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Accesorios calentador líquido enfundado - enchufe
  • Accesorios calentador líquido enfundado - enchufe
  • Descuento por volumen

· Material de la zona de calefacción: Acero inoxidable 316 L
· Tipo de cuerpo generador de calor: Alambre de níquel-cromo
· Dimensión diámetro D (⌀): 12
· Tensión nominal (v): 200
· Categoría: Calentadores

  • Componentes inCAD
Calentadores enfundados para calentamiento de líquidos - Tipo de enchufe: Imagen relacionada
· Materiales
MSHPW / MSHPWP / MSHPL
[M] Material: Elemento calefactor: acero inoxidable 316 L
Enchufe: fundición de acero inoxidable CF-8M
Tapa: resina fenólica
[A] Accesorios: Junta: sin asbesto
MSHFW
[M] Material del elemento calefactor: acero inoxidable 316 L
Brida: Fundición de acero inoxidable CF-8M
Tapa: resina fenólica
Fuente de alimentación: caucho de nitrilo NBR
[A] Accesorios: Junta: sin asbesto

Especificaciones

Número de parte
MSHPW8
MSPND35
Número de parteW
(Energia electrica)
V
(Voltaje)
Densidad de energía eléctrica
(W/cm 2 )
LEnchufe
(Tamaño de hilo)
TipoNo.
MSHPW

MSHPWP
MSHFW
(Solo * tamaños marcados)

(Los valores en () son para MSHFW10.)
110002003.5170MSHPW
G(PF)2

MSHPWP
R(PT)2
220006.0200
*330007.0230
44000300
*55000370
66000430
880008.0500
*10100008.5(7.0)570(700)
MSHPL 110002002.5230G(PF)2
22000400
33000580
44000760
55000890

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MSHFW3
MSHFW5
MSHFW10
MSHPL1
MSHPL2
MSHPL3
MSHPL4
MSHPL5
MSHPW1
MSHPW2
MSHPW3
MSHPW4
MSHPW5
MSHPW6
MSHPW8
MSHPW10
MSHPWP3
MSHPWP5
MSHPWP10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSSalida nominal
(W)
Salida nominal
(W)
Fluido compatible Tipo de hilo Densidad de poder
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

103000~50003000Agua-7.0W/cm2
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

103000~50005000Agua-7.0W/cm2
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

105001~10000Agua-7.0W/cm2
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1010001000AceiteHilos PF2.5W/cm2
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101001~20002000AceiteHilos PF2.5W/cm2
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

103000~50003000AceiteHilos PF2.5W/cm2
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

103000~50004000AceiteHilos PF2.5W/cm2
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

103000~50005000AceiteHilos PF2.5W/cm2
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1010001000AguaHilos PF3.5W/cm2
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101001~20002000AguaHilos PF6.0W/cm2
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

103000~50003000AguaHilos PF7.0W/cm2
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

103000~50004000AguaHilos PF7.0W/cm2
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

103000~50005000AguaHilos PF7.0W/cm2
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

105001~6000AguaHilos PF7.0W/cm2
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

105001~8000AguaHilos PF8.0W/cm2
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

105001~10000AguaHilos PF8.5W/cm2
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

103000~50003000AguaHilos PT7.0W/cm2
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

103000~50005000AguaHilos PT7.0W/cm2
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

105001~10000AguaHilos PT8.5W/cm2

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Categoría Cuerpo principal del calentador Voltaje(V) 200

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm