(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Electroválvulas: unidad base, conexionado base de 5 puertos

Electroválvulas: unidad base, conexionado base de 5 puertos

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Se pueden combinar varias válvulas solenoides de 5 puertos para su uso.

  • Componentes inCAD

Número de Parte

Ingrese el número de parte

Para confirmar el descuento y los días para envío, por favor haga una cotización

Válvulas solenoides - 5 puertos, tipo de tubería base: imagen relacionada
· Materiales
Válvulas solenoides - 5 puertos, tipo de tubería base: imagen relacionada

Especificaciones

Número de parte-1 posición-2 posiciones-3 posiciones-4 posiciones--12 posiciones
MSSY12
MSMY3
MSSYB6
-
-
SA
SA
-
-
DA
DA
-
-
DC
DC
-

SB

-



-

DB

Número de parteEspecificar solo para Base + Tipo de válvula solenoideTipo M5Tipo Rc1/8Masa de la válvula solenoide
(g)
1 a 12 posicionesLKMasa base (g)LKMasa base (g)
TipoNumero de PosicionesTipo de válvula solenoideVoltaje de la válvula solenoide (V)
(Base + tipo de válvula solenoide)
MSSY (M5)
MSMY (Rc1/8)

(Solo base)
MSSYB (M5)
MSMYB (Rc1/8)
1S (Simple)
D (Doble)
A (DC24V)
B (AC100V)
C (AC200V)
30421403242217(M5)
Soltero 68
Doble 80

(Rc1/8)
Soltero 68
Doble 87
2475920349.559.5303
364762666777387
4819332984.594.5474
598110392102112558
6115127455119.5129.5640
7132144518---
8149161581
9166178644
10183195707
11200212770
12217229833

Número de Parte 

  • Se muestra mediante un ID de modelo de muestra, ya que no se confirmó el ID de modelo.
    Utilice las selecciones que se incluyen en el costado izquierdo para completar el número de parte.
Loading.

Más información

Válvulas solenoides - 5 puertos, tipo de tubería base: imagen relacionada
 

Información básica

Orientación de montaje Base Tipo de sello Sello suave

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm