(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Haga clic en la imagen para ampliarla.
Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla
Puede convertir el tornillo actual a varios tamaños.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Tipo | [ M ] Material |
[ S ] Tratamiento de superficies | |||
Rosca completa | Hilo escalonado | Maleficio | Hombro hexagonal | ||
SAA | SAB | SAC | SAD | Acero al carbón 1045 | (Óxido negro) |
SAAM | SABM | SACM | SADM | Niquelado electrolítico | |
SAAS | SABS | SACS | SADS | Acero inoxidable 304 | - |
Número de parte | - | L | - | N | - | E | - | F |
FJERC10-1.5 FJEBF14-1.5 SAB16 (Rosca gruesa) |
- - - |
30 100 50 |
- |
NS10 (Fino) |
- |
E20 |
- |
50 |
Número de parte | L Incremento de 1 mm |
N (Grueso) |
NS (bien)[ ! ] | E Incremento de 1 mm |
H | B | (C) | |||||||||||||||||
Tipo | M | |||||||||||||||||||||||
Rosca gruesa | Hilo fino | Fina (nominal) | ||||||||||||||||||||||
SAA SAB SAC SAD SAAM SABM SACM SADM SAAS SABS SACS SADS |
5 | - | - | 20~100 | 3 | 4* | - | 5~16 | 3 | 8 | 9.2 | |||||||||||||
6 | - | - | 20~100 | 3 | 4 | 5* | - | 6~20 | 10 | 11.5 | ||||||||||||||
8 | 8S | M8x1.0 | 30~150 | 4 | 5 | 6* | - | 8~24 | 13 | 15 | ||||||||||||||
10 | 10S | M10x1.25 | 30~150 | 5 | 6* | 8* | 8* | 10~32 | 4 | 17 | 19.6 | |||||||||||||
12 | 12S | M12x1.25 | 40~200 | 6 | 8 | 10* | 8 | 10* | 12~40 | 5 | 19 | 21.9 | ||||||||||||
14 | 14S | M14x1.5 | 40~200 | 6 | 8 | 10* | 12* | 8 | 10* | 12* | 14~48 | 6 | 22 | 25.4 | ||||||||||
16 | 16S | M16x1.5 | 40~200 | 8 | 10 | 12* | 14* | 8 | 10 | 12* | 14* | 16~56 | 7 | 24 | 27.7 | |||||||||
18 | 18S | M18x1.5 | 50~200 | 10 | 12 | 14* | 16* | 10 | 12 | 14* | 16* | 18~64 | 8 | 27 | 31.2 | |||||||||
20 | 20S | M20x1.5 | 50~200 | 10 | 12 | 14 | 16* | 18* | 10 | 12 | 14 | 16* | 18* | 20~72 | 10 | 30 | 34.6 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
SAA5-[20-100/1]-N3 |
SAA6-[20-100/1]-N[3,4] |
SAA8-[30-150/1]-N[4,5] |
SAA8S-[30-150/1]-N[4,5] |
SAA10-[30-150/1]-N5 |
SAA10S-[30-150/1]-N5 |
SAA12-[40-200/1]-N[6,8] |
SAA12-[40-200/1]-NS8 |
SAA12S-[40-200/1]-N[6,8] |
SAA12S-[40-200/1]-NS8 |
SAA14-[40-200/1]-N[6,8] |
SAA14-[40-200/1]-NS8 |
SAA14S-[40-200/1]-N[6,8] |
SAA14S-[40-200/1]-NS8 |
SAA16-[40-200/1]-N[8,10] |
SAA16-[40-200/1]-NS[8,10] |
SAA16S-[40-200/1]-N[8,10] |
SAA16S-[40-200/1]-NS[8,10] |
SAA18-[50-200/1]-N[10,12] |
SAA18-[50-200/1]-NS[10,12] |
SAA18S-[50-200/1]-N[10,12] |
SAA18S-[50-200/1]-NS[10,12] |
SAA20-[50-200/1]-N[10,12,14] |
SAA20-[50-200/1]-NS[10,12,14] |
SAA20S-[50-200/1]-N[10,12,14] |
SAA20S-[50-200/1]-NS[10,12,14] |
SAAM5-[20-100/1]-N3 |
SAAM6-[20-100/1]-N[3,4] |
SAAM8-[30-150/1]-N[4,5] |
SAAM8S-[30-150/1]-N[4,5] |
SAAM10-[30-150/1]-N5 |
SAAM10S-[30-150/1]-N5 |
SAAM12-[40-200/1]-N[6,8] |
SAAM12-[40-200/1]-NS8 |
SAAM12S-[40-200/1]-N[6,8] |
SAAM12S-[40-200/1]-NS8 |
SAAM14-[40-200/1]-N[6,8] |
SAAM14-[40-200/1]-NS8 |
SAAM14S-[40-200/1]-N[6,8] |
SAAM14S-[40-200/1]-NS8 |
SAAM16-[40-200/1]-N[8,10] |
SAAM16-[40-200/1]-NS[8,10] |
SAAM16S-[40-200/1]-N[8,10] |
SAAM16S-[40-200/1]-NS[8,10] |
SAAM18-[50-200/1]-N[10,12] |
SAAM18-[50-200/1]-NS[10,12] |
SAAM18S-[50-200/1]-N[10,12] |
SAAM18S-[50-200/1]-NS[10,12] |
SAAM20-[50-200/1]-N[10,12,14] |
SAAM20-[50-200/1]-NS[10,12,14] |
SAAM20S-[50-200/1]-N[10,12,14] |
SAAM20S-[50-200/1]-NS[10,12,14] |
SAAS5-[20-100/1]-N3 |
SAAS6-[20-100/1]-N[3,4] |
SAAS8-[30-150/1]-N[4,5] |
SAAS8S-[30-150/1]-N[4,5] |
SAAS10-[30-150/1]-N5 |
SAAS10S-[30-150/1]-N5 |
SAAS12-[40-200/1]-N[6,8] |
SAAS12-[40-200/1]-NS8 |
Cargando…
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente