(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Acoplamiento de un toque para conectar tubos a piezas giratorias y giratorias
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de parte | - | Nominal |
RTCN4 RHTCN6 | - - | M5 2 |
Número de parte | Nominal | Tamaño de la rosca M | A | B1 | B2 | E | L | P1 | P2 | Ancho a través de H | Revoluciones permitidas (rpm) | Par de giro (g-cm) | Área seccional efectiva (mm 2 ) | Masa (g) | |
Tipo | D | ||||||||||||||
RHTCNL | 4 | M5 | M5 | 3 | 33.7 | 13.2 | 19.7 | 35.7 | 10 | 11.6 | 12 | 1500 | 150 | 2.2 | 21 |
1 | R1/8 | 8 | 38.2 | 19.7 | 39.2 | 4.1 | 26 | ||||||||
6 | 1 | R1/8 | 8 | 44.5 | 16.5 | 22.8 | 46.7 | 12.5 | 16.6 | 17 | 1200 | 150 | 10 | 47 | |
2 | R1/4 | 11 | 47.5 | 22.8 | 47.7 | 10.5 | 53 | ||||||||
8 | 1 | R1/8 | 8 | 45.5 | 17.5 | 25.7 | 48.7 | 14.5 | 16.6 | 17 | 1200 | 150 | 11.5 | 50 | |
2 | R1/4 | 11 | 48.5 | 25.7 | 49.7 | 13 | 56 |
Fluido Aplicable | Aire |
Rango de temperatura de funcionamiento | 0~60°C |
Presión máxima de funcionamiento | 1 MPa |
Nivel de vacío operativo | -100 kPa |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
RHTCNL4-1 |
RHTCNL4-M5 |
RHTCNL6-1 |
RHTCNL6-2 |
RHTCNL8-1 |
RHTCNL8-2 |
Número de Parte |
---|
Cargando…
Tipo | Acoplamientos de un toque | Material de sellado | Caucho nitrilo | Material de la porción del hilo | Latón (niquelado electrolítico) |
---|---|---|---|---|---|
Aplicación | Standard/Mini | Fluido Aplicable | Aire | Tipo de montaje | Para piezas oscilantes, piezas giratorias |
Para pieza giratoria, pieza de rotación | Codo de articulaciones giratorias altas | Rango de temperatura de funcionamiento | 0::60°C |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente