(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Generador de vacío - Unión, cuadrado

Generador de vacío - Unión, cuadrado

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Genera fuerza de función de vacío mediante el uso de aire comprimido. Utilice esto en combinación con ventosas.

  • Componentes inCAD
Generador de vacío - Unión, cuadrado: Imagen relacionada

Especificaciones

Número de parte-D2-Diámetro de la boquilla nominal
VUHK4
VUB6

-


4


-


7


[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.
Número de parteDiámetro de boquilla (mm)PCL1L2Presión de funcionamiento (MPa)Vacío final (-kPa)Flujo de succión (ℓ/min (ANR))Consumo de flujo (ℓ/min (ANR))Masa (g)
TipoD
VUB40.59116.616.60.590711.518
60.710.511.67170.593132318.5
[ ! ]El diámetro más grande de la boquilla proporciona más flujo de succión y acorta el tiempo requerido para aspirar el volumen interno del generador a la pieza de trabajo. En este caso, sin embargo, el consumo de aire es mayor.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
VUB4
VUB6
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Vacío supremo
(kPa)
Consumo de flujo
(l/min)
Puerto de vacío Conjunto de un toque Tamaño D Puerto de suministro de aire, junta de un toque tamaño D Flujo de succión
(l/min)
Diámetro de la boquilla
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-9011.54470,5 mm
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-932366130,7 mm

Cargando…

  1. 1

Más información

* 2. Asegúrese de que el generador de vacío esté instalado en el lado marcado con Δ.
Si se instala en el lado opuesto, el elemento interior se ensuciará, lo que hace imposible saber el momento adecuado para el mantenimiento.

Ejemplo

Generador de vacío - Unión, cuadrado: Imagen relacionada
 

Información básica

Forma del cuerpo principal Tipo cuadrado Funcion adicional Filtrar Puerto de vacío Puerto de conexión Forma Acoplamientos de un toque
Puerto de suministro de aire Puerto de conexión Forma Acoplamientos de un toque Aplicación Objeto unico Rango de presión de operación(MPa) 0.15::0.7
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) 0::60 Material del cuerpo Poliacetal Longitud total B(mm) 50