(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Acopladores de aire - enchufe, resistente a químicos, roscado

Acopladores de aire - enchufe, resistente a químicos, roscado

Haga clic en la imagen para ampliarla.

  • Acopladores de aire - enchufe, resistente a químicos, roscado
  • Acopladores de aire - enchufe, resistente a químicos, roscado
  • Descuento por volumen
  • Menor Tiempo de Envío

Acopladores basados en SUS316 excelente en resistencia química.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Acopladores de aire - Resistente a químicos, tapón, roscado: Imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: acero inoxidable 316

Especificaciones

Número de parte
MCPMSS5
MCSMSS10
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.
Número de parteDiámetro de Rosca TLAELlave inglesa HI.D.
d
Masa (g)
TipoNo.
MCPMSS5 M519.812.54.582.43
10 R 1/82710129

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MCPMSS5
MCPMSS10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiametro de hilo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Rc1/8
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiametro de hilo

Cargando…

  1. 1

Más información

Especificaciones
TipoEnchufes, enchufes
Fluido AplicableAire agua
Rango de temperatura de funcionamiento-15~180°C
Presión máxima de funcionamiento0,98 MPa
Resistente a la presión1,47 MPa
Material de selladoFlúor
Estructura de la válvulaTipo de cierre de apertura de paso único (solo el casquillo tiene estructura de válvula)
■ Características
· El zócalo tiene la válvula automática integrada que es excelente en resistencia a la presión.
· Fabricado en acero inoxidable 316 y excelente resistencia química y a la corrosión.

Información básica

Tipo Estándar Material Equivalente de acero inoxidable 316 Fluido Aplicable Agua / Aire
Macho femenino Tapones en ángulo Tipo de hilo Tipo roscado Entorno operativo, aplicaciones Estándar
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -15::180 Presión máxima de funcionamiento(MPa) ::0.98

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm