(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tubo - Antiestático

Tubo - Antiestático

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen
  • Menor Tiempo de Envío

Tubos adecuados para su aplicación en entornos donde la electricidad estática no es deseable.

  • Componentes inCAD
· Materiales
[M] Material: poliuretano conductivo

Especificaciones

Número de parte-Longitud
PUTF4
PUFN6
-
-
10
1000
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.
Número de parteLongitud estándar (m)Longitud configurable
(Incremento de 0,5 m)
I.D.
(mm)
Radio de flexión mínima
(mm)
Precisión del diámetro externo (mm)Masa (kg/m)
TipoDiámetro externo (mm)
PUAS
(Longitud estándar)

PUASL
(Longitud configurable)
4100.5~202.510±0.10.009
20
6104150.019
20
8105200.037
20
10106.525+0.1
-0.15
0.055
20
12108300.076
20

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
PUAS4-10
PUAS4-20
PUAS6-10
PUAS6-20
PUAS8-10
PUAS8-20
PUAS10-20
PUAS12-20
PUASL4-[0.5-9.5/0.5]
PUASL4-[10.5-19.5/0.5]
PUASL6-[0.5-9.5/0.5]
PUASL6-[10.5-19.5/0.5]
PUASL8-[0.5-9.5/0.5]
PUASL8-[10.5-19.5/0.5]
PUASL10-[0.5-9.5/0.5]
PUASL10-[10.5-19.5/0.5]
PUASL12-[0.5-9.5/0.5]
PUASL12-[10.5-19.5/0.5]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar O.D.
(Ø)
I.D.
(Ø)
Radio mínimo de curvatura
(mm)
Longitud
(m)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

42.51010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

42.51020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

641510
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

641520
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

852010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

852020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106.52520
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1283020
1 Pieza(s)

8 Días o más

42.5100.5 ~ 9.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

42.51010.5 ~ 19.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

64150.5 ~ 9.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

641510.5 ~ 19.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

85200.5 ~ 9.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

852010.5 ~ 19.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

106.5250.5 ~ 9.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

106.52510.5 ~ 19.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

128300.5 ~ 9.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

1283010.5 ~ 19.5

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Recto Material Uretano Fluido Aplicable Aire
Entorno operativo Antiestático Rango de temperatura de funcionamiento (cuando se usa aire)(℃) -5::60 Rango de presión de funcionamiento (con aire)(MPa) ::0.8