(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Tubos altamente resistentes al agua
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los tubos: poliuretano, resistente al agua, consulte las secciones siguientes:
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de parte | - | Longitud | - | Color |
PUT4 PUTNL8 | - - | 10 2.5 | - - | B W |
Número de parte | Longitud estándar (m) | Longitud configurable (Incremento de 0,5 m) | Color del tubo | Diámetro interno (mm) | Radio de flexión mínima (mm) | Precisión del diámetro externo (mm) | Masa (kg/m) | |
Tipo | Diámetro externo (mm) | |||||||
PUT (Longitud estándar) PUTL (Longitud configurable) | 3.2 | 10 | 0.5~9.5 10.5~19.5 | B (negro) C (transparente) | 1.8 | 7 | ±0.1 | 0.0064 |
20 | ||||||||
4 | 10 | B (negro) C (transparente) W (Blanco) R (Rojo) Y (Amarillo) BL (Azul) G (verde) CB (Azul transparente) | 2.5 | 5 | 0.009 | |||
20 | ||||||||
100 | ||||||||
6 | 10 | 4 | 12 | 0.019 | ||||
20 | ||||||||
100 | ||||||||
8 | 10 | 5 | 15 | 0.037 | ||||
20 | ||||||||
100 | ||||||||
10 | 10 | 6.5 | 25 | +0.1 -0.15 | 0.055 | |||
20 | ||||||||
100 | ||||||||
12 | 10 | 8 | 28 | 0.076 | ||||
20 | ||||||||
100 | ||||||||
16 | 10 | B (negro) | 11 | 30 | 0.127 | |||
20 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
Cargando…
Tipo | Recto | Material | Uretano | Fluido Aplicable | Agua / Aire |
---|---|---|---|---|---|
Material, uretano | Poliuretano | Entorno operativo | Resistencia al agua / Resistente a la abrasión | Rango de temperatura de funcionamiento (cuando se usa aire)(℃) | -5::60 |
Rango de presión de funcionamiento (con aire)(MPa) | ::0.8 |
[0.5-9.5/0.5m Unidades][10.5-19.5/0.5m Unidades]
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente