(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Tubos de nylon excelentes en flexibilidad
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Numero de parte | - | Longitud | - | Color |
PUT4 PUTNL8 | - - | 10 2.5 | - - | B W |
Numero de parte | Longitud estándar (m) | Longitud configurable (Incremento de 0,5 m) | Color del tubo | ID (mm) | Radio de curvatura mínimo (mm) | Precisión de OD (mm) | Masa (kg/m) | |
Tipo | OD (milímetro) | |||||||
PUTNS (Longitud estándar) PUTNSL (Longitud configurable) | 4 | 20 | 0,5 hasta 20 | W (blanco) B (negro) | 2.5 | 9 | ±0.1 | 0.009 |
6 | 4 | 14 | 0.017 | |||||
8 | 6 | 25 | 0.023 | |||||
10 | 7.5 | 30 | 0.036 | |||||
12 | 9 | 34 | 0.052 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
PUTNS4-20-B |
PUTNS4-20-W |
PUTNS6-20-B |
PUTNS6-20-W |
PUTNS8-20-B |
PUTNS8-20-W |
PUTNS10-20-B |
PUTNS10-20-W |
PUTNS12-20-B |
PUTNS12-20-W |
PUTNSL4-[0.5-19.5/0.5]-[B,W] |
PUTNSL6-[0.5-19.5/0.5]-[B,W] |
PUTNSL8-[0.5-19.5/0.5]-[B,W] |
PUTNSL10-[0.5-19.5/0.5]-[B,W] |
PUTNSL12-[0.5-19.5/0.5]-[B,W] |
Número de Parte |
---|
Cargando…
Tipo | Recto | Material | (Nylon) | Fluido Aplicable | Agua / Aire |
---|---|---|---|---|---|
Entorno operativo | Resistencia a la presión / Resistente a la abrasión / Resistencia al frío / Resistencia al clima | Rango de temperatura de funcionamiento (cuando se usa aire)(℃) | -15::60 | Rango de presión de funcionamiento (con aire)(MPa) | ::1.0 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente