(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Acoplamientos para tubos - Tees de unión

Acoplamientos para tubos - Tees de unión
  • Descuento por volumen

Acoplamientos para tubos que tienen el manguito y la tuerca consolidados en uno

  • Componentes inCAD
Acoplamientos para tubos - Tees de unión: Imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: acero inoxidable 316

Especificaciones

Número de parte-T
MCPTK4-1
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.
Número de parteTubo aplicable OD (mm)Tubo aplicable
Diámetro interno (mm)
LBLlaves planas
TipoNo. H1H2
MCUT442.52061210
66421.571212
8-58523.57.51414
88623.57.51414
1010828.582217
12-8128309.52219
12-9129309.52219
121210309.52219

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MCUT4
MCUT6
MCUT8
MCUT8-5
MCUT10
MCUT12
MCUT12-8
MCUT12-9
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTubo OD (mm) D
(φ)
A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1042.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1064
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1086
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1085
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10108
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101210
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10128
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10129

Cargando…

  1. 1

Más información

Acoplamientos para tubos - Tees de unión: Imagen relacionada
 

Información básica

A Camisetas de unión

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm