(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Acoplamientos de fluororresina - Inserto de tubo (Números de pieza)

Acoplamientos de fluororresina - Inserto de tubo

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

No se requiere herramienta especial para apretar. Acoplamientos de fluororresina completa excelente en resistencia química

  • Componentes inCAD
Acoplamientos de fluororresina - Inserto de tubo: imagen relacionada

Especificaciones

Número de parte-Nominal
FENL4-1
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.
Número de parteTABE
TipoTubo aplicable OD (mm)
FETBS441032
661242.5
881664.3
10102086.8
[ ! ]No es necesario para los tipos de PTFE y PFA.
■Especificaciones
Fluido AplicableAgua súper pura, ácida,
Álcali, solvente orgánico
Operando
Rango de temperatura
0~100°C
Presión máxima de funcionamientoDiámetro nominal 4 a 8: 0.8 MPa
Diámetro nominal 10: 0.6 MPa

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
FETBS4
FETBS6
FETBS8
FETBS10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTubo OD (mm) D
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010

Cargando…

  1. 1

Más información

Acoplamientos de fluororresina - Inserto de tubo: imagen relacionada
[ ! ]Para Tubos, consulte "Tubos de fluororresina" >> Haga clic aquí y "Tubos de goma fluorada" >> Haga clic aquí .
 

Información básica

A Insertar tubo

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm