(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Colectores de tuberías - orificios de enchufe roscados (Números de pieza)

Colectores de tuberías - orificios de enchufe roscados
  • Descuento por volumen
  • Desengrasante

Este es un colector en forma de tubo.
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los colectores de tuberías (orificios roscados para casquillos), consulte las secciones siguientes:

  • Componentes inCAD
Colectores de tubería: enchufes roscados, salidas 1 fila, 2 entradas: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
Tipo estándarTipo configurable
Tipo T1Tipo T2Tipo T1Tipo T2
Ambos extremos estriadosSGMSGMSSGMF-SGP*Cromato trivalente
SUMH-SUMHFSUMHSFAcero inoxidable 304 -
Un extremo estriado
Un extremo plano
SGMASGMSASGMAF-SGP*Cromato trivalente
SUMHASUMHHSUMHAFSUMHHFAcero inoxidable 304 -
Ambos extremos planosSGMM-SGMFM-SGP*Cromato trivalente
SUMHM-SUMHFM-Acero inoxidable 304 -
* Los enchufes para el número 50 A son de acero al carbono 1018.

Especificaciones

Número de parte-H
(Número de agujeros)
-P-S-Q
SUMH32A
SGMAF32A
SUMHM20A
-
-
-
3
4
3

-

P70

-

S60

-

Q70
■ Ambos extremos roscados, un extremo roscado Un extremo roscado
Número de parteH (número de agujeros)P, S, Qd1d2d3Dd
TipoNo.Tipo estándarTipo configurable Incremento de 1 mmRc (PT)R (PT)Rc (PT)Material: SGPMaterial: Acero inoxidable
Tipo estándarTipo configurableTipo T1Tipo T2
Tipo T1
SGM
SUMH
SGMA
SUMHA
Tipo T2
SGMS

SGMSA
SUMHH
Tipo T1
SGMF
SUMHF
SGMAF
SUMHAF
Tipo T2

SUMHSF

SUMHHF
15A2
3
4
5
6
3535 (45)~1501/8-1/21/221.716.116.1
20A3535 (45)~1501/41/83/43/427.221.621.4
25A4040 (50)~1503/81/4113427.627.2
32A5050 (60)~1501/23/81 1/41 1/442.735.735.5
40A6060 (70)~1503/41/21 1/21 1/248.641.641.2
50A100100~1501-2-60.552.9-
[ ! ]Para los tipos configurables P, S y Q roscados de un extremo roscados, el valor configurable mínimo está en () solo para la dimensión Q (extremo roscado hembra).
[ ! ]Especifique P, S y Q dentro del rango de L = (H-1) xP + S + Q≤700. [! ] El número 50 A está disponible solo para SGM y SGMF.
■ Ambos extremos roscados
Número de parteH
(Número de agujeros)
P, S, Qd1d2Dd
TipoNo.Tipo estándarTipo configurable Incremento de 1 mmRc (PT)Rc (PT)Material: SGPMaterial: Acero inoxidable
Tipo estándarTipo configurable
Tipo T1
SGMM
SUMHM
Tipo T1
SGMFM
SUMHFM
15A2
3
4
5
6
4535 (45)~1501/81/221.716.116.1
20A4535 (45)~1501/43/427.221.621.4
25A5040 (50)~1503/813427.627.2
32A6050 (60)~1501/21 1/442.735.735.5
40A7060 (70)~1503/41 1/248.641.641.2
[ ! ]Especifique P, S y Q dentro del rango de L = (H-1) xP + S + Q≤700. [! ] Para P, S, Q Tipo configurable, el valor mínimo requerido para las dimensiones S y Q están en ().
[ ! ]El tipo T2 no está disponible para el tipo roscado de ambos extremos.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SGMA15A-6
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNúmero de agujeros / agujeros serie H Material (cuerpo principal) Tipo de extremo de tubería, primer puerto Forma de la tubería Parte final La segunda apertura Tamaño de rosca de entrada 1 Tamaño del hilo de entrada-2 Tamaño del hilo de salida Tipo Las dimensiones del extremo izquierdo S
(mm)
Paso P
(mm)
Dimensión del borde derecho Q
(mm)
Tipo de extremo de tubería Dimensión del extremo izquierdo S
(mm)
Dimensión derecha Q
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106[Acero] SGP[Hilos Rc/R] Tipo roscado (R)[Hilos Rc/R] Tipo roscado (Rc)1/2B1/2B1/8BPaso fijo353535Un extremo roscado, un extremo roscado--

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Colector de tubería Tipo de salida Tipo roscado (Rc) Tema Nominal 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SGMA15A-6 de la serie Colectores de tuberías - orificios de enchufe roscados.

Products like this...

Número de Parte
SGM15A-5
SGM15A-6
SGM20A-2
SGMA20A-2
SGMA20A-3
SGMA20A-4
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNúmero de agujeros / agujeros serie H Material (cuerpo principal) Tipo de extremo de tubería, primer puerto Forma de la tubería Parte final La segunda apertura Tamaño de rosca de entrada 1 Tamaño del hilo de entrada-2 Tamaño del hilo de salida Tipo Las dimensiones del extremo izquierdo S
(mm)
Paso P
(mm)
Dimensión del borde derecho Q
(mm)
Tipo de extremo de tubería Dimensión del extremo izquierdo S
(mm)
Dimensión derecha Q
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105[Acero] SGP[Hilos Rc/R] Tipo roscado (R)[Hilos Rc/R] Tipo roscado (R)1/2B1/2B1/8BPaso fijo353535Ambos extremos estriados--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106[Acero] SGP[Hilos Rc/R] Tipo roscado (R)[Hilos Rc/R] Tipo roscado (R)1/2B1/2B1/8BPaso fijo353535Ambos extremos estriados--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102[Acero] SGP[Hilos Rc/R] Tipo roscado (R)[Hilos Rc/R] Tipo roscado (R)3/4B3/4B1/4BPaso fijo353535Ambos extremos estriados--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102[Acero] SGP[Hilos Rc/R] Tipo roscado (R)[Hilos Rc/R] Tipo roscado (Rc)3/4B3/4B1/4BPaso fijo353535Un extremo roscado, un extremo roscado--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103[Acero] SGP[Hilos Rc/R] Tipo roscado (R)[Hilos Rc/R] Tipo roscado (Rc)3/4B3/4B1/4BPaso fijo353535Un extremo roscado, un extremo roscado--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104[Acero] SGP[Hilos Rc/R] Tipo roscado (R)[Hilos Rc/R] Tipo roscado (Rc)3/4B3/4B1/4BPaso fijo353535Un extremo roscado, un extremo roscado--

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm