(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Enchufes para colectores de tuberías - roscados, para filas de 90 grados

Enchufes para colectores de tuberías - roscados, para filas de 90 grados

Haga clic en la imagen para ampliarla.

  • Descuento por volumen
  • Menor Tiempo de Envío

Este es el zócalo utilizado para los colectores de tubería.

  • Componentes inCAD

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Tomas para colectores de tuberías - Roscado, 90 grados. Zócalos dedicados: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
SGSKKAcero al carbón 1020Galvanizado de zinc
SUSKKAcero inoxidable 304-

Especificaciones

Número de parte-H
(Número de agujeros)
-P-S-Q
SUMLF32A
SGSKK1
-
3
-
P50
-
S50
-
Q50
Número de parteT
Rc (PT)
VLDdH
TipoNo.
SGSKK
SUSKK
11/81514148.58.1
21/420181911.511.4
33/82520.52414.512
41/23024.52916.515.6
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SGSKK1
SGSKK2
SGSKK3
SGSKK4
SUSKK1
SUSKK2
SUSKK3
SUSKK4
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial (cuerpo principal) Tamaño del hilo de entrada-2
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 10201/8B
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 10201/4B
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 10203/8B
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 10201/2B
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041/8B
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041/4B
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3043/8B
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041/2B
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial (cuerpo principal) Tamaño del hilo de entrada-2

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Accesorios para colectores Tipo de extremo de tubería, primer puerto Soldadura Enchufe Forma de la tubería Parte final La segunda apertura Tipo roscado (Rc)
Tipo de montaje Zócalos dedicados para 90 ° Tema Nominal 1

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm