(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Este es un colector en forma de tubo.
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los colectores de tuberías (orificios roscados para casquillos), consulte las secciones siguientes:
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
SGMSA20A-2
Tipo | [M] Material | [ S ] Tratamiento de superficies | ||||
Tipo estándar | Tipo configurable | |||||
Tipo T1 | Tipo T2 | Tipo T1 | Tipo T2 | |||
Ambos extremos estriados | SGM | SGMS | SGMF | - | SGP* | Cromato trivalente |
SUMH | - | SUMHF | SUMHSF | Acero inoxidable 304 | - | |
Un extremo estriado Un extremo plano | SGMA | SGMSA | SGMAF | - | SGP* | Cromato trivalente |
SUMHA | SUMHH | SUMHAF | SUMHHF | Acero inoxidable 304 | - | |
Ambos extremos planos | SGMM | - | SGMFM | - | SGP* | Cromato trivalente |
SUMHM | - | SUMHFM | - | Acero inoxidable 304 | - |
Número de parte | - | H (Número de agujeros) | - | P | - | S | - | Q |
SUMH32A SGMAF32A SUMHM20A | - - - | 3 4 3 | - | P70 | - | S60 | - | Q70 |
■ Ambos extremos roscados, un extremo roscado Un extremo roscado | ||||||||||||||
Número de parte | H (número de agujeros) | P, S, Q | d1 | d2 | d3 | D | d | |||||||
Tipo | No. | Tipo estándar | Tipo configurable Incremento de 1 mm | Rc (PT) | R (PT) | Rc (PT) | Material: SGP | Material: Acero inoxidable | ||||||
Tipo estándar | Tipo configurable | Tipo T1 | Tipo T2 | |||||||||||
Tipo T1 SGM SUMH SGMA SUMHA | Tipo T2 SGMS SGMSA SUMHH | Tipo T1 SGMF SUMHF SGMAF SUMHAF | Tipo T2 SUMHSF SUMHHF | 15A | 2 3 4 5 6 | 35 | 35 (45)~150 | 1/8 | - | 1/2 | 1/2 | 21.7 | 16.1 | 16.1 |
20A | 35 | 35 (45)~150 | 1/4 | 1/8 | 3/4 | 3/4 | 27.2 | 21.6 | 21.4 | |||||
25A | 40 | 40 (50)~150 | 3/8 | 1/4 | 1 | 1 | 34 | 27.6 | 27.2 | |||||
32A | 50 | 50 (60)~150 | 1/2 | 3/8 | 1 1/4 | 1 1/4 | 42.7 | 35.7 | 35.5 | |||||
40A | 60 | 60 (70)~150 | 3/4 | 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 48.6 | 41.6 | 41.2 | |||||
50A | 100 | 100~150 | 1 | - | 2 | - | 60.5 | 52.9 | - |
■ Ambos extremos roscados | ||||||||||
Número de parte | H (Número de agujeros) | P, S, Q | d1 | d2 | D | d | ||||
Tipo | No. | Tipo estándar | Tipo configurable Incremento de 1 mm | Rc (PT) | Rc (PT) | Material: SGP | Material: Acero inoxidable | |||
Tipo estándar | Tipo configurable | |||||||||
Tipo T1 SGMM SUMHM | Tipo T1 SGMFM SUMHFM | 15A | 2 3 4 5 6 | 45 | 35 (45)~150 | 1/8 | 1/2 | 21.7 | 16.1 | 16.1 |
20A | 45 | 35 (45)~150 | 1/4 | 3/4 | 27.2 | 21.6 | 21.4 | |||
25A | 50 | 40 (50)~150 | 3/8 | 1 | 34 | 27.6 | 27.2 | |||
32A | 60 | 50 (60)~150 | 1/2 | 1 1/4 | 42.7 | 35.7 | 35.5 | |||
40A | 70 | 60 (70)~150 | 3/4 | 1 1/2 | 48.6 | 41.6 | 41.2 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
SGMSA20A-2 |
Cargando…
Tipo | Colector de tubería | Tipo de salida | Tipo roscado (Rc) | Tema Nominal | 1 |
---|
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SGMSA20A-2 de la serie Colectores de tuberías - orificios de enchufe roscados.
Número de Parte |
---|
SGM15A-5 |
SGM15A-6 |
SGM20A-2 |
SGMSA20A-3 |
SGMSA20A-4 |
SGMSA20A-5 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente