(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Materiales de protección de seguridad - espuma de absorción de impactos

Materiales de protección de seguridad - espuma de absorción de impactos

Excelente en amortiguación de sonido y características de absorción de vibraciones, y tan flexible que puede pegarse incluso en objetos curvos con facilidad.

  • Componentes inCAD
Materiales de seguridad / protección - Material de absorción de choque: Imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] MaterialColor
Cuerpo principalParte adhesiva
PRGCSEspuma Copolimerizada de Acrílico, Uretano y CauchoAdhesivos AcrilicosNegro
PRGCWBlanco
■ Propiedades
ArtículoPRGCSPRGCW
Densidad0,32 g/cm3
independiente4,5 kg/cm2
Alargamiento250%
Tasa de resistencia al impacto0.1 o menos
 
ArtículoSin absorbentePRGCW5PRGCW10
Ruido de colisión (dB)71.66763.3
Presión de sonido-Presión sonora reducida un 40%60% de presión sonora reducida
* Se deja caer una bola de acero (20ø, 36 g) sobre una base de madera desde una altura de 55 cm, y el nivel de presión acústica se mide con un micrófono a una distancia de 50 m, colocado a 50 cm del suelo.
■ Características
· Excelentes características de amortiguación de sonido y absorción de vibraciones.
· El material flexible se puede pegar en superficies curvas con facilidad.
· El material ligero se puede aplicar en grandes áreas de paneles.
· El más adecuado para la protección del cuerpo humano. Se puede pegar en capas múltiples donde se necesita más protección.
[ ! ]Resistencia adhesiva (resistencia al desprendimiento de 90 grados): 19,6 N/25 mm de ancho (cuando se fija a acero inoxidable 304)
[ ! ]Los productos de espesor 5T y 10T son laminados.

Especificaciones

Número de parte-A-B
PRGCS3-100-200
Número de parteTolerancia dimensión TAB
TipoT
PRGCS
PRGCW
3±1100100
200
300
400
500
400
800
5100
400
800
10±2100
400
800

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
PRGCS3-[100,​400,​800]-[100,​200,​300,​400,​500]
PRGCS5-[100,​400,​800]-[100,​200,​300,​400,​500]
PRGCS10-[100,​400,​800]-[100,​200,​300,​400,​500]
PRGCW3-[100,​400,​800]-[100,​200,​300,​400,​500]
PRGCW5-[100,​400,​800]-[100,​200,​300,​400,​500]
PRGCW10-[100,​400,​800]-[100,​200,​300,​400,​500]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSColor Espesor T
(mm)
A
(mm)
B
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Negro3100 ~ 800100 ~ 500
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Negro5100 ~ 800100 ~ 500
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Negro10100 ~ 800100 ~ 500
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Blanco3100 ~ 800100 ~ 500
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Blanco5100 ~ 800100 ~ 500
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Blanco10100 ~ 800100 ~ 500

Cargando…

  1. 1

Más información

Materiales de seguridad / protección - Material de absorción de choque: Imagen relacionada
 

Información básica

Material Acrílico, uretano, goma, espuma de copolímero