(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Materiales de protección de seguridad: cubiertas de esquina para bordes, 10 mm de ancho

Materiales de protección de seguridad: cubiertas de esquina para bordes, 10 mm de ancho

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen
  • Menor Tiempo de Envío

Cubiertas de protección destinadas a garantizar la seguridad del trabajo.

  • Componentes inCAD
Materiales de protección de seguridad - Cubiertas de esquinas pequeñas, para bordes: Imagen relacionada
· Materiales
[ ! ]Se puede fijar en secciones anguladas de 90 °.
[ ! ]Se aplica adhesivo en la superficie interior.
[M] Material: Cuerpo principal: Caucho de etileno (Caucho sintético EPDM)
Parte adhesiva: adhesivos acrílicos
[H] Dureza: Shore A60

Especificaciones

Número de parte-L
PRGLSS
PRGLS
PRGLM
-
-
-
100
100
100
■ Cubiertas de esquina de 10 mm de ancho
Número de parteL Peso (g)
Tipo
PRGLSS1003
50015
100030
150045
200060
■ Para esquinas
Número de parte
PRGLFCS

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
PRGLFCS
PRGLSS-100
PRGLSS-1000
PRGLSS-1500
PRGLSS-2000
PRGLSS-500
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLugares de uso Longitud L
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Para esquinas-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-1000
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-1500
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10-2000
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-500

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Materiales de protección de seguridad - Cubiertas de esquinas pequeñas, para bordes: Imagen relacionada
 

Información básica

Material Caucho de etileno (caucho sintético EPDM) Color Negro Tipo Tipo de goma

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm