(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 29/6/2024 el día a 5:00 pm el día 30/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Accesorios del ionizador: adaptador de CA para ventilador de CC

Accesorios del ionizador: adaptador de CA para ventilador de CC

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Escribe: Componentes relacionados
· Tipo compatible: Para tipo de ventilador

Adaptador de CA dedicado para Ionizer DC Fan: imagen relacionada

Especificaciones

Número de parte
ENZR-BAC
[ ! ]Envío de muestra gratis disponible. Vea Haga clic aquí para más detalles.
Voltaje de entradaAC100 a 240 V 50/60 Hz
Tensión de salidaDC24V
CantidadENZR − B puede conducir hasta dos.
MasaAproximadamente 270 g

Número de parte
ENZR-BAC (Adaptador de CA para tipo de ventilador)

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
ENZR-BAC
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Componentes relacionados Tipo compatible Para tipo de ventilador

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo ENZR-BAC de la serie Accesorios del ionizador: adaptador de CA para ventilador de CC.