(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Boquilla de chorro de iones NIH-55

Boquilla de chorro de iones NIH-55
  • Descuento por volumen

· Escribe: Tipo de boquilla
· Rango de presión de funcionamiento (mpa): 0.1:: 0.4
· Caudal de aire/cantidad de consumo de aire (m3/minuto): 0.155
· Equilibrio iónico: ±20 V
· Funcion adicional: Salida de señal de error

 

Número de Parte
NIH-55-1
NIH-55-2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Adaptador de CA
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Provisto
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

Ninguno

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Forma de la boquilla Pantalla de alarma Estado estático / eliminación estática / Limpieza / Anormalidad Funcion adicional Salida de señal anormal
Volumen de aire(m3/min) 0.155 Balance de iones ± 20 V (en el momento del envío desde una fábrica) Función de ajuste de equilibrio iónico Ninguno
Rango de presión de operación(MPa) 0.1::0.4 Voltaje de entrada DC24V Pin de electrodo de descarga Tungsteno
Detalles del volumen de aire(m3/min) 0.055~0.155

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico