(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Parachoques: uretano y caucho, con tapa (Números de pieza)

Parachoques: uretano y caucho, con tapa
  • Descuento por volumen

· Forma: Tapa
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los parachoques: uretano y caucho, con tapa, consulte las secciones siguientes:

  • METRIC
  • Componentes inCAD

Parachoques de uretano / caucho - Tipo de tapa: Imagen relacionada
· Materiales
EstándarTipo configurable[ M ] Material[H] DurezaColor
UTCSUTNSPoliuretano de éterShore A95Color natural
UTCHUTNHShore A90Color natural
UTCMUTNMPoliuretano ésterShore A70Color natural
UTCLUTNLShore A50Color natural
RBCNRBNNCaucho de nitrilo (caucho de nitrilo NBR)Shore A70Negro
RBCCRBNCCaucho de cloropreno (CR)Shore A65Negro
RBCURBNUCaucho de baja elasticidad
(HANENITE®GP-35LE)
Orilla A35Negro
RBCSRBNSGoma de silicona (SI)Shore A70Gris claro
RBCARBNAShore A50Blanco lechoso
RBCFRBNFFluororubber (FPM)Shore A80Negro
[ ! ]El color blanco lechoso de la goma de silicona shore A50 es translúcido.
[ ! ]Para el tipo de uretano, se ha cambiado la tolerancia de ID.
 

Especificaciones

Numero de parte-V-T-L
UTCH8-3-2-4
Numero de parte-D-V-T-L
RBNN-D60-V50-T5-L20
■ Estándar
Numero de parteSelección VT
Selección
L
Selección
dPrecio unitario
TipoDUTCSUTCHUTCMUTCLRBCN
RBCC
RBCURBCS
RBCA
RBCF
UTCS
(Shore A95)
UTCH
(Shore A90)
UTCM
(Shore A70)
UTCL
(Shore A50)
RBCN
(Shore A70)
RBCC
(Shore A65)
RBCU
(Orilla A35)
RBCS
(Shore A70)
RBCA
(Shore A50)
RBCF
(Shore A80)
622 3 4 54 5 6 81        
83 4
93 52 5 74 5 6 101.5        
104 62 3 5 64 8 10 12
126 87 8 9 10        
158 102 4 7 84 6 8 10
2012 162 3 5 107 10 15 202        
2515 205 6 10 1210 15 25 30        
3020 252 3 5 1015 20 30        
■ Tipo configurable de uretano
Numero de parteIncremento de 1 mmdPrecio unitario
DVTLUTNSUTNHUTNMUTNL
UTNS
(Shore A95)

UTNH
(Shore A90)

UTNM
(Shore A70)

UTNL
(Shore A50)
6 a 152 hasta 112 hasta 304 a 101    
11 a 25    
26 hasta 40    
41 hasta 601.5    
16 hasta 3012 a 267 a 10    
11 a 25    
26 hasta 40    
41 hasta 60    
31 hasta 4527 hasta 415 hasta 407 a 10    
11 a 25    
26 hasta 40    
41 hasta 65    
66 hasta 70    
46 hasta 6042 hasta 565 hasta 507 a 102    
11 a 25    
26 hasta 40    
41 hasta 65    
[ ! ](Y) =T+L [ ! ]V≤D-4
[! ] Para el tipo configurable de uretano, se ha reducido el rango de dimensiones configurables.
■ Tipo configurable de caucho
Numero de parteIncremento de 1 mmdPrecio unitario
DVTLRBNN
RBNC
RBNURBNS
RBNA
RBNF
RBNN
(Shore A70)
RBNC
(Shore A65)
RBNU
(Orilla A35)
RBNS
(Shore A70)
RBNA
(Shore A50)
RBNF
(Shore A80)
6 a 152 hasta 112 hasta 104 a 101    
11 hasta 20    
21 hasta 28    
29 hasta 48 - -
16 hasta 3012 a 267 a 101.5    
11 hasta 20    
21 hasta 28    
29 hasta 48 - -
31 hasta 4527 hasta 415 a 157 a 10    
11 hasta 20    
21 hasta 28    
29 hasta 45 - -
46 hasta 6042 hasta 567 a 102    
11 hasta 20    
21 hasta 28    
29 hasta 45 - -
[ ! ](Y) =T+L [ ! ]V≤D-4 [ ! ] (Y) ≤50
[ ! ](Y) ≤30 para RBNU, RBNS y RBNF.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
UTCH8-3-4-4
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial general Dureza, general Diámetro externo
(mm)
Material, detalle Dureza (Shore, Asker) Tipo O.D. D
(φ)
I.D. V
(φ)
Dimensión T
(mm)
Profundidad de agujero avellanado L
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10UretanoDuro (pelota de golf)8[Uretano (general)] Poliuretano de éterShore A90Tipo estándar8344

Cargando…

  1. 1

Más información

Tapas utilizadas para proteger la punta insertada.
 

Información básica

A Gorra Espesor T(pulgada) 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo UTCH8-3-4-4 de la serie Parachoques: uretano y caucho, con tapa.

Products like this...

Número de Parte
RBCA10-4-2-8
RBCA10-4-3-10
RBCA10-4-3-12
UTCH8-3-4-5
UTCH8-3-4-6
UTCH8-3-4-8
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial general Dureza, general Diámetro externo
(mm)
Material, detalle Dureza (Shore, Asker) Tipo O.D. D
(φ)
I.D. V
(φ)
Dimensión T
(mm)
Profundidad de agujero avellanado L
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10CauchoMedio (Softbol)10Caucho de silicona (SI)Shore A50Tipo estándar10428
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10CauchoMedio (Softbol)10Caucho de silicona (SI)Shore A50Tipo estándar104310
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10CauchoMedio (Softbol)10Caucho de silicona (SI)Shore A50Tipo estándar104312
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10UretanoDuro (pelota de golf)8[Uretano (general)] Poliuretano de éterShore A90Tipo estándar8345
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10UretanoDuro (pelota de golf)8[Uretano (general)] Poliuretano de éterShore A90Tipo estándar8346
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10UretanoDuro (pelota de golf)8[Uretano (general)] Poliuretano de éterShore A90Tipo estándar8348

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico