(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Haga clic en la imagen para ampliarla.
Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla
Cubiertas de bridas diseñadas para combinar con placas de vidrio redondas.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de parte |
GLFBJ50 GLFCE95 |
Número de parte | Brida OD A | Soldadura de tubería | A través de agujeros Paso Diámetro del círculo D | Profundidad de la pieza de tubería T | Juntas tóricas aplicables | Ranura de junta tórica | Espesor de brida W | Número de orificios pasantes: diámetro | Tamaño de tubería aplicable | |||||
Tipo | Nominal (diámetro de vidrio) | O.D. B | I.D. C | O.D. E | I.D. F | Profundidad S | O.D. x I.D. | JIS3459, 3465 | ||||||
GLFBJ (JIS) | 50 | 90 | 35 | 32.5 | 70 | 4 | V40 | 49 | 40 | 2.8 | 8 | 4-Ø10 | 34.0x31.0 | 25A |
65 | 105 | 49.6 | 47.1 | 85 | 5 | V55 | 64 | 55 | 2.8 | 10 | 4-Ø10 | 48.6x45.6 | 40A | |
95 | 145 | 77.3 | 74.3 | 120 | 5 | V85 | 94 | 85 | 2.8 | 10 | 4-Ø12 | 76.3x72.3 | 65A | |
130 | 185 | 115.3 | 112.3 | 160 | 6 | V120 | 129 | 120 | 2.8 | 12 | 8-Ø12 | 114.3x110.3 | 100A | |
GLFBE (Compacto) | 50 | 75 | 35 | 32.5 | 61.5 | 4 | V40 | 49 | - | 2.5 | 8 | 4-Ø7 | 34.0x31.0 | 25A |
65 | 90 | 49.6 | 47.1 | 76.5 | 4 | V55 | 64 | - | 2.5 | 8 | 4-Ø7 | 48.6x45.6 | 40A | |
95 | 125 | 77.3 | 74.3 | 109.5 | 6 | V85 | 94 | - | 2.5 | 10 | 4-Ø7 | 76.3x72.3 | 65A | |
130 | 160 | 115.3 | 112.3 | 145.5 | 8 | V120 | 129 | - | 2.5 | 12 | 4-Ø10 | 114.3x110.3 | 100A |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
GLFBE50 |
GLFBE65 |
GLFBE95 |
GLFBE130 |
GLFBJ50 |
GLFBJ65 |
GLFBJ95 |
GLFBJ130 |
Cargando…
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente