(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Accesorios amortiguadores - adaptadores angulares, excéntricos, regulables

Accesorios amortiguadores - adaptadores angulares, excéntricos, regulables

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Accesorios amortiguadores - adaptadores angulares, excéntricos, regulables
  • Accesorios amortiguadores - adaptadores angulares, excéntricos, regulables
  • Descuento por volumen
  • Menor Tiempo de Envío

· Componente relacionado con el cuerpo principal: Componentes relacionados

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Adaptadores de ángulo excéntricos para amortiguadores - Amortiguación ajustable: imagen relacionada
· Materiales
No.[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
Cuerpo principalTapa
0805, 1005, 1008
1210, 1410, 1612
SUMPoliacetalElectrólitico
Niquelado
2016, 2530
2725, 3035, 3650
Aleación de acero SCM415 (JIS)

Especificaciones

Número de parte
OPCP1008
STNC12
Número de parteM1LACDEFMReferencia (H)BJReferencia K
TipoNo.MASMAKS
OPCP0805M8x0.7528212546M12x1.016.2141066.544.5
1005M10x1.068M16x1.520.0 1913-
10083828875.765
1210M12x1.04835310510M18x1.524.3211497.882
1410M14x1.55138711M22x1.527.72419103-
1612M16x1.560451212129102
2016M20x1.56849161014M27x1.5373224146129
2530M25x1.5107.567.510301516M36x1.553.14632212198
2725M27x1.5976225188170
3035M30x1.5127823518M40x1.557.75036255239
3650M36x1.51671075020M45x1.563.55541322-

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
OPCP0805
OPCP1005
OPCP1008
OPCP1210
OPCP1410
OPCP1612
OPCP2016
OPCP2530
OPCP2725
OPCP3035
OPCP3650
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDimensión D
(mm)
Rosca M
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1058
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10510
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10810
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101014
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101216
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101620
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103025
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102527
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103530
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105036
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDimensión D
(mm)
Rosca M

Cargando…

  1. 1

Más información

Adaptadores de ángulo excéntricos para amortiguadores - Amortiguación ajustable: imagen relacionada

Información básica

Cuerpo principal, componentes relacionados Componentes relacionados

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm