(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Componente relacionado con el cuerpo principal: Cuerpo principal
· Rango de temperatura de funcionamiento (?): -5:: 70
· Estructura: Tipo fijo
· Velocidad mínima de colisión (milisegundo): 0.3
· Entorno operativo: Estándar
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
MAKS2530M
No. | [ M ] Material (cuerpo principal) | [ S ] Tratamiento de superficies |
0404 | Acero inoxidable 303 | - |
0604 | ||
0805 | Latón C36000 | Electrólitico Niquelado |
1005 | SUM | |
1008 | ||
1210 | ||
1412 | ||
1612 | ||
2016 | ||
2022 | Acero al carbono 12C acero para tubo (JIS) | |
2530 | ||
2725 | ||
3035 | ||
Tapa | Poliacetal Solo 2022 es goma de uretano. | - |
Número de parte | ||
MAKC1008L |
Número de parte | Diametro de hilo M | Carrera S' | Máx. Energía absorbida (E') | Masa equivalente máxima (me') (kg) | Fuerza de retorno de la varilla del pistón (N) | Valor de arrastre máximo (N) | (L) | (L1) | L2 | d | d1 | t | B (Llave española) | T | h | |||
Tipo | No. | Velocidad | por impacto (J) | por minuto (J) | ||||||||||||||
MAKC (Tapa) MAKS (Sin tapa) | 0404 | A | M4 x 0.5 | 4 | 0.1 | 4.5 | 1 | 2.5 o menos | 214 | 32.6 (28.6) | 20.1 | 4.5 | 3 | 1.2 | 4 | 8.1 (7) | 2 | 0.5 |
B | 0.3 | 13.5 | 3 | |||||||||||||||
0604 | A | M6 x 0.75 | 0.1 | 4.5 | 1 | 3 o menos | 363 | 33 (29) | 20.5 | 4.6 | 1.8 | 9.2 (8) | 2 | |||||
B | 0.3 | 13.5 | 2 | |||||||||||||||
L | 0.5 | 22.5 | 3 | |||||||||||||||
0805 | A | M8 x 0.75 | 5 | 0.39 | 17.6 | 3 | 4.9 o menos | 490 | 37 (32) | 22 | 5 | 6 | 2 | 5 | 12.7 (11) | 2 | 1.5 | |
B | 0.68 | 22.5 | 5 | 588 | ||||||||||||||
1005 | A | M10 x 1.0 | 41.1 | 5.88 o menos | 735 | 39 (32) | 3 | 7 | 14.2 (13) | 3 | ||||||||
B | 0.98 | 8 | ||||||||||||||||
1008 | A | 8 | 58.8 | 7 | 5.88 o menos | 53 (46) | 33 | |||||||||||
B | 1.47 | 10 | ||||||||||||||||
L | 2.94 | 20 | 4.9 o menos | 1078 | 55 (48) | 34.5 | 5.5 | |||||||||||
M | 6 | |||||||||||||||||
H | 2.5 | |||||||||||||||||
1210 | A | M12 x 1.0 | 10 | 1.96 | 98 | 15 | 9.8 o menos | 1470 | 68 (60) | 45 | 5 | 8 | 3.5 | 8 | 16.2 (14) | 4 | 1.5 | |
B | 2.45 | 30 | ||||||||||||||||
L | 6.86 | 50 | 1960 | 71 (63) | 47.5 | 5.5 | - | |||||||||||
M | 14 | |||||||||||||||||
H | 6 | |||||||||||||||||
1412 | L | M14 x 1.5 | 12 | 9.8 | 176 | 75 | 8.9 o menos | 2156 | 78 (70) | 52.5 | 10 | 19.6 (17) | 6 | |||||
M | 20 | |||||||||||||||||
H | 8 | |||||||||||||||||
1612 | L | M16 x 1.5 | 12 | 14.7 | 235 | 110 | 9.8 o menos | 2940 | 90 (75) | 57.5 | 13.5 | 5 | 15 | 20 (19) | ||||
M | 30 | |||||||||||||||||
H | 13 | |||||||||||||||||
2016 | L | M20 x 1.5 | 16 | 29.4 | 343 | 230 | 18.1 o menos | 3528 | 110 (93) | 63 | 14 | 18 | 6 | 17 | 27.7 (24) | 8 | ||
M | 60 | |||||||||||||||||
H | 25 | |||||||||||||||||
2022 | L | M20 x 1.5 | 22 | 44.1 | 392 | 73 | 39.2 o menos | 3920 | 126.5 (112) | 76 | 14.5 | |||||||
M | 30 | |||||||||||||||||
H | 15 | |||||||||||||||||
2530 | L | M25 x 1.5 | 30 | 88.2 | 490 | 390 | 29.4 o menos | 6370 | 158 (140) | 95 | 15 | 22 | 8 | 18 | 37 (32) | 10 | ||
M | 175 | |||||||||||||||||
H | 75 | |||||||||||||||||
2725 | L | M27 x 1.5 | 25 | 79 | 539 | 420 | 27.3 o menos | 6370 | 137.5 (117.5) | 77.5 | 23 | 20 | ||||||
M | 105 | |||||||||||||||||
H | 47 | |||||||||||||||||
3035 | L | M30 x 1.5 | 35 | 196 | 1176 | 1560 | 47.1 o menos | 14700 | 190 (171.5) | 116.5 | 20 | 27 | 10 | 18.5 | 41.6 (36) | 14 | ||
M | 390 | |||||||||||||||||
H | 173 | |||||||||||||||||
[ ! ]Los valores de la dimensión L entre ( ) corresponden a MAKS. | kgf·m = Jx0.101972 kgf = Nx0.101972 |
Tipo de velocidad de colisión | Rango de velocidad de colisión | Máx. Ciclo operativo |
A Baja velocidad B L | 0.3 a 1 m/s | 60 ciclos/min* |
Velocidad media M | 0.3 a 2 m/s | |
Alta velocidad H | 0.3 a 3 m/s |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
MAKS2530M |
Cargando…
Cuerpo principal, componentes relacionados | Cuerpo principal | Estructura | Tipo fijo | Entorno operativo | Estándar |
---|---|---|---|---|---|
Min. Velocidad de colisión(Sra) | 0.3 | Rango de temperatura de funcionamiento(℃) | -5::70 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MAKS2530M de la serie Amortiguadores fijos - estándar.
Número de Parte |
---|
MAKC0604B |
MAKC0604L |
MAKC0805A |
MAKS2725H |
MAKS2725L |
MAKS2725M |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente