(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Amortiguadores fijos - estándar (Números de pieza)

Amortiguadores fijos - estándar

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen
  • Menor Tiempo de Envío

· Componente relacionado con el cuerpo principal: Cuerpo principal
· Rango de temperatura de funcionamiento (?): -5:: 70
· Estructura: Tipo fijo
· Velocidad mínima de colisión (milisegundo): 0.3
· Entorno operativo: Estándar

Amortiguadores: amortiguación preestablecida: imagen relacionada
· Materiales
No.[ M ] Material (cuerpo principal)[ S ] Tratamiento de superficies
0404Acero inoxidable 303-
0604
0805Latón C36000Electrólitico
Niquelado
1005SUM
1008
1210
1412
1612
2016
2022Acero al carbono 12C acero para tubo (JIS)
2530
2725
3035
TapaPoliacetal
Solo 2022 es goma de uretano.
-

Especificaciones

Número de parte
MAKC1008L
Número de parteDiametro de hilo
M
Carrera S'Máx. Energía absorbida (E')Masa equivalente máxima (me')
(kg)
Fuerza de retorno de la varilla del pistón (N)Valor de arrastre máximo (N)(L)(L1)L2dd1tB
(Llave española)
Th
TipoNo.Velocidadpor impacto (J)por minuto (J)
MAKC
(Tapa)


MAKS
(Sin tapa)
0404AM4
x
0.5
40.14.512.5
o menos
21432.6
(28.6)
20.14.5 31.2 48.1
(7)
20.5
B0.313.53
0604AM6
x
0.75
0.14.513
o menos
36333
(29)
20.54.61.89.2
(8)
2
B0.313.52
L0.522.53
0805AM8
x
0.75
50.3917.634.9
o menos
49037
(32)
22562512.7
(11)
21.5
B0.6822.55588
1005AM10
x
1.0
41.15.88
o menos
73539
(32)
3714.2
(13)
3
B0.988
1008A858.875.88
o menos
53
(46)
33
B1.4710
L2.94204.9
o menos
107855
(48)
34.55.5
M6
H2.5
1210AM12
x
1.0
101.9698159.8
o menos
147068
(60)
45583.5816.2
(14)
41.5
B2.4530
L6.8650196071
(63)
47.55.5-
M14
H6
1412LM14
x
1.5
129.8176758.9
o menos
215678
(70)
52.51019.6
(17)
6
M20
H8
1612LM16
x
1.5
1214.72351109.8
o menos
294090
(75)
57.513.551520
(19)
M30
H13
2016LM20
x
1.5
1629.434323018.1
o menos
3528110
(93)
63141861727.7
(24)
8
M60
H25
2022LM20
x
1.5
2244.13927339.2
o menos
3920126.5
(112)
7614.5
M30
H15
2530LM25
x
1.5
3088.249039029.4
o menos
6370158
(140)
95152281837
(32)
10
M175
H75
2725LM27
x
1.5
257953942027.3
o menos
6370137.5
(117.5)
77.52320
M105
H47
3035LM30
x
1.5
351961176156047.1
o menos
14700190
(171.5)
116.520271018.541.6
(36)
14
M390
H173
[ ! ]Los valores de la dimensión L entre ( ) corresponden a MAKS.kgf·m = Jx0.101972 kgf = Nx0.101972
Tipo de velocidad de colisiónRango de velocidad de colisiónMáx. Ciclo operativo
A
Baja velocidad B
L
0.3 a 1 m/s60 ciclos/min*
Velocidad media M0.3 a 2 m/s
Alta velocidad H0.3 a 3 m/s
[ ! ]* El número 0404, 0604 y 0805 son 45 ciclos / min; El número 3035 es 30 ciclos / min.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MAKS2725M
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSFormato de orificio Material del cuerpo Max. Energía absorbida
(J)
Carrera
(mm)
Tornillo de montaje nominal (M)
(mm)
Max. Velocidad de colisión
(Sra)
Longitud total
(mm)
Masa equivalente
(kgf)
Max. Valor de fuerza resistente
(N)
Fuerza de retorno de la varilla del pistón
(N)
Max. Ciclo operativo
(ciclo / min)
Max. Energía absorbida (por minuto)
(J/min)
Gorra Rosca M
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Orificio múltiple irregular[Acero] Tubo de acero STKM12C (JIS)7925272117.5105637027.360539Sin gorraM27X1.5

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Cuerpo principal, componentes relacionados Cuerpo principal Estructura Tipo fijo Entorno operativo Estándar
Min. Velocidad de colisión(Sra) 0.3 Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -5::70

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MAKS2725M de la serie Amortiguadores fijos - estándar.

Products like this...

Número de Parte
MAKC0604B
MAKC0604L
MAKC0805A
MAKS3035H
MAKS3035L
MAKS3035M
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSFormato de orificio Material del cuerpo Max. Energía absorbida
(J)
Carrera
(mm)
Tornillo de montaje nominal (M)
(mm)
Max. Velocidad de colisión
(Sra)
Longitud total
(mm)
Masa equivalente
(kgf)
Max. Valor de fuerza resistente
(N)
Fuerza de retorno de la varilla del pistón
(N)
Max. Ciclo operativo
(ciclo / min)
Max. Energía absorbida (por minuto)
(J/min)
Gorra Rosca M
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Orificio cónicoAcero inoxidable 3030.346133236334513.5Con gorraM6X0.75
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Orificio cónicoAcero inoxidable 3030.546133336334522.5Con gorraM6X0.75
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Orificio cónicoC36040.395813734904.94517.6Con gorraM8X0.75
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Multi orificio[Acero] Tubo de acero STKM12C (JIS)19635303171.51731470047.1301176Sin gorraM30X1.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Orificio cónico[Acero] Tubo de acero STKM12C (JIS)19635301171.515601470047.1301176Sin gorraM30X1.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Orificio múltiple irregular[Acero] Tubo de acero STKM12C (JIS)19635302171.53901470047.1301176Sin gorraM30X1.5

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Módulos

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm