(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Amortiguadores ajustables - estándar (Números de pieza)

Amortiguadores ajustables - estándar

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Amortiguadores ajustables - estándar
  • Amortiguadores ajustables - estándar
  • Descuento por volumen
  • Menor Tiempo de Envío

· Componente relacionado con el cuerpo principal: Cuerpo principal
· Rango de temperatura de funcionamiento (?): -5:: 70
· Estructura: Ajustable
· Entorno operativo: Estándar

  • Componentes inCAD
Amortiguadores: amortiguación ajustable: Related Image
· Materiales
No.[ M ] Material (cuerpo principal)[ S ] Tratamiento de superficies
0806Acero inoxidable 303-
1008, 1210, 1214, 1410
1417, 1612, 1620, 3625
SUMElectrólitico
Niquelado
2016, 2530, 2725
3035, 3650
Acero al carbono 12C acero para tubo (JIS)
TapaPoliacetal
3035, 3625, 3650
son goma de uretano.
-

Especificaciones

Número de parte
MAC1008H
Número de parteDiámetro de Rosca MxPCarrera S'Máx. Energía absorbida (E')Máx. Masa equivalente (me') (kg)Fuerza de retorno de la varilla del pistón
(N)
Máx. Valor de arrastre
(N)
(L)(L1)L2dd1tB (llaves planas)T
por impacto (J)por minuto
(J)
TipoNo.Velocidad
MAC
(Tapa)


MAS
(Sin tapa)
0806MM8
x
0.75
61.436.7159
o menos
67058
(53)
416362.5512.7
(11)
2
1008SM10
x
1.0
81.0258.8905.88
o menos
63765.2
(58.9)
42.28.73.562.46.314.2
(13)
3
L1.4710
M1.76
H2.5
1210SM12
x
1.0
102.94981009.8
o menos
147084
(76)
615-83.5816.2
(14)
4
L30
M4.9
H4
1214H145.43012.7
o menos
115692
(84)
59.510.55
1410SM14
x
1.5
103.621471209.8
o menos
181388
(80)
591161019.6
(17)
6
L3.9230
M5.8835
H4.5
1417H1714.71765015.7
o menos
2646115
(105)
77.810.25410
1612SM16
x
1.5
126.323527014.7
o menos
2646117
(102)
75.514.54.513.551520
(19)
6
L9.850
M
H10
1620H2017.66019.6
o menos
143
(128)
93.5
2016SM20
x
1.5
162034360018.1
o menos
3528127
(110)
761841861727.7
(24)
8
L29.4300
M200
H120
2530SM25
x
1.5
3023490110033.2
o menos
3920173
(155)
11015-2281837
(32)
10
L49400
M300
H150
2725SM27
x
1.5
2532539150027.3
o menos
6370156
(136)
912052320
L79.3650
M450
H300
3035SM30
x
1.5
351001176200044.1
o menos
16660206.5
(188)
12825271018.541.6
(36)
14
M1961300
H700
3625SM36
x
1.5
2512515003500100
o menos
25000155
(150)
92.514-3412553.1
(46)
10
L2002000
H700
3650S502352352670068.6
o menos
23520254.5
(235)
160255331219.515
M3922700
H1400
[ ! ]L Los valores de dimensión entre ( ) son para MAS.kgf·m = Jx0.101972 kgf = Nx0.101972
Tipo de velocidad de colisiónRango de velocidad de colisiónMáx. Ciclo operativo
Velocidad ultra baja S0.08 a 0.5 m/s60 ciclos/min *
Baja velocidad L0.3 a 1 m/s
Velocidad media M0.3 a 2 m/s
Alta velocidad H0.7 a 3 m/s
[ ! ]* El número 0806 es de 45 ciclos / min; Los números 3035, 3625 y 3650 son 30 ciclos / min.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MAC2530S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSFormato de orificio Material del cuerpo Max. Energía absorbida
(J)
Carrera
(mm)
Tornillo de montaje nominal (M)
(mm)
Max. Velocidad de colisión
(Sra)
Longitud total
(mm)
Masa equivalente
(kgf)
Max. Valor de fuerza resistente
(N)
Min. Velocidad de colisión
(Sra)
Fuerza de retorno de la varilla del pistón
(N)
Max. Ciclo operativo
(ciclo / min)
Max. Energía absorbida (por minuto)
(J/min)
Gorra Rosca M
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Orificio cónico[Acero] Tubo de acero STKM12C (JIS)2330250.5173110039200.0833.260490Con gorraM25X1.5

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Cuerpo principal, componentes relacionados Cuerpo principal Estructura Ajustable Entorno operativo Estándar
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -5::70

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MAC2530S de la serie Amortiguadores ajustables - estándar.

Products like this...

Número de Parte
MAC1008M
MAC1008S
MAC1210H
MAC2725H
MAC2725L
MAC2725M
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSFormato de orificio Material del cuerpo Max. Energía absorbida
(J)
Carrera
(mm)
Tornillo de montaje nominal (M)
(mm)
Max. Velocidad de colisión
(Sra)
Longitud total
(mm)
Masa equivalente
(kgf)
Max. Valor de fuerza resistente
(N)
Min. Velocidad de colisión
(Sra)
Fuerza de retorno de la varilla del pistón
(N)
Max. Ciclo operativo
(ciclo / min)
Max. Energía absorbida (por minuto)
(J/min)
Gorra Rosca M
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Orificio múltiple irregular[Acero] Acero al carbono (SUM en JIS)1.76810265.2106370.35.886058.8Con gorraM10X1.0
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Orificio cónico[Acero] Acero al carbono (SUM en JIS)1.028100.565.2906370.085.886058.8Con gorraM10X1.0
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Multi orificio[Acero] Acero al carbono (SUM en JIS)4.91012384414700.79.86098Con gorraM12X1.0
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Multi orificio[Acero] Tubo de acero STKM12C (JIS)79.32527315630063700.727.360539Con gorraM27X1.5
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Orificio cónico[Acero] Tubo de acero STKM12C (JIS)79.32527115665063700.327.360539Con gorraM27X1.5
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Orificio múltiple irregular[Acero] Tubo de acero STKM12C (JIS)79.32527215645063700.327.360539Con gorraM27X1.5

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Módulos

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm