(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Imanes con sujetadores, roscado, tipo largo

Imanes - con soporte, roscado, tipo largo:
・Materials
Número de parte Temperatura, resistente al calor Polaridad
[M] Material [ S ] [M] Material [ S ] Anterior Posterior
MGN 12 acero al carbono L14 Electrólitico
Niquelado
Neodimio
Imán
Níquel
Enchapado
80°C N S
MGNH Acero inoxidable 416 - Imanes de neodimio resistentes al calor 150°C
[ ! ]For MGNH, heat-resistant adhesive is applied.

Especificaciones

Número de parte
HXE10
Número de parteLMxPFuerza de atracción N {kgf}Densidad de flujo magnético superficial de Gauss [G]d1BC
TipoD
(Imán de neodimio)
MGN

(Resistente al calor
Imán de neodimio)
MGNH
6103x0.52.9 {0.3}3000~32004.02.00.36
85.8 {0.6}3500~37005.0
10155x0.89.8 {1.0}3400~36006.00.510
1315.6 {1.6}3200~34007.01.5
16206x1.036.2 {3.7}3500~37009.52.01.012
20258x1.2558.8 {6.0}3100~330012.516
2530112.7 {11.5}3500~370016.53.01.518
28196.1 {20.0}3300~350018.5
[ ! ] La fuerza de atracción y la densidad del flujo magnético superficial son solo a modo de referencia.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MGN6
MGN8
MGN10
MGN13
MGN16
MGN20
MGN25
MGN28
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAtracción Froce (Rango)
(N)
Fuerza de Atracción (Especificar)
(N)
Diámetro exterior redondo D (A)
(Ø)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10~10.02.96
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10~10.05.88
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10~10.09.810
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1010.1~20.015.613
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1030.1~40.036.216
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1050.1~60.058.820
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10100.1~112.725
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10100.1~196.128

Cargando…

  1. 1

Tiempo de espera

 

Información básica

A Redondo Tipo de imán (material) Imán de neodimio Material del titular 12 acero al carbono L14
Tratamiento de superficie del soporte Niquelado sin electrodos Tipo de perno N

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico