(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

Tuercas Cónicas (Cuadradas)

Tuercas cónicas (cuadradas): imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: acero al carbono 1018
[S] Tratamiento de superficie: revestimiento de cromato brillante trivalente

Especificaciones

Número de parte-α
ZTQ6-5
Número de parteÁngulo
α
DÁngulo 3 °Ángulo 5 °Ángulo 8 °d
TipoM (grueso)t1t2t1t2t1t2
ZTN63

5

8
1655.856.457.27
8186.57.46.58.16.599
102289.289.9811.111
12261011.31012.21013.513
16321314.71315.81317.517

Número de Parte 

  • Número de parte incompleto.
    Utilice las selecciones que se incluyen en el costado izquierdo para completar el número de parte.
Cargando…
Número de Parte
ZTN6-3
ZTN6-5
ZTN6-8
ZTN8-3
ZTN8-5
ZTN8-8
ZTN10-3
ZTN10-5
ZTN10-8
ZTN12-3
ZTN12-5
ZTN12-8
ZTN16-3
ZTN16-5
ZTN16-8
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Ángulo α
(deg)
Disponible

6 Días o más

1063
Disponible

6 Días o más

1065
Disponible

6 Días o más

1068
Disponible

6 Días o más

1083
Disponible

6 Días o más

1085
Disponible

6 Días o más

1088
Disponible

6 Días o más

10103
Disponible

6 Días o más

10105
Disponible

6 Días o más

10108
Disponible

6 Días o más

10123
Disponible

6 Días o más

10125
Disponible

6 Días o más

10128
Disponible

6 Días o más

10163
Disponible

6 Días o más

10165
Disponible

6 Días o más

10168

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Material Acero al carbón 1018 Tratamiento de superficies Cromato brillante Tipo de cresta de hilo Métrico grueso
Aplicación / función General Unidad de ventas Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza Tratamiento de superficies (detalles) Cromato brillante trivalente
Tipos Nueces cónicas

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Automation Components Group
Tel.:+52-442-672-7661
Mon. - Fri. 8 a.m. - 6 p.m. Sat. 8 a.m. - 12 p.m