(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Tornillos con reborde - cabeza grande, tolerancia e9

Tornillos con reborde - cabeza grande, tolerancia e9
  • Descuento por volumen

· Forma: Pernos extractores
· Solicitud: Estándar
· Forma del orificio de montaje: Cabeza hexagonal
· Material: Acero al carbono 1045
· Forma: moleteado

  • Componentes inCAD
Pernos de hombro de cabeza grande - Tolerancia e9: imagen relacionada
· Materiales
[ M ] Material: acero al carbón 1045
[H] Dureza: desde 40 HRC
[S] Tratamiento de superficie: cabeza moleteada de óxido negro

Especificaciones

Número de parte-L
MSBY6-20
Número de parteLMxPAEF
TipoDe9
MSBY6-0.020
-0.050
15204x0.72477
8-0.025
-0.061
253035406x1.03089
10253035408x1.25361012
[ ! ]Se puede apretar a mano ya que la dimensión A es mayor que la de MSB.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MSBY6-15
MSBY6-20
MSBY8-25
MSBY8-30
MSBY8-35
MSBY8-40
MSBY10-25
MSBY10-30
MSBY10-35
MSBY10-40
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Longitud L
(mm)
Diámetro D
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104156
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104206
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106258
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106308
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106358
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106408
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1082510
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1083010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1083510
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1084010

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Forma detallada Moleteado Forma de orificio de montaje Cabeza hexagonal Forma básica Pernos de Separador
Material Acero al carbón 1045 Aplicación Estándar Tolerancia de diámetro del eje e9
Especificaciones Pernos de hombro de cabeza grande

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm